您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AIC - Manopola ogivale perno fisso
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/manopole/aic.prj},{NB=7709010},{SHA256=RWayP+AZRVZTjJUG/uQJLEAxsfu/iRORNfd6sYEHKmg=},{INAME=7709010},{NAME=7709010},{NNCUSTOM=AIC},{NTCUSTOM=Manopola ogivale perno fisso},{NBCUSTOM=7709010},{LINACUSTOM=7709010},{STEPFILE=7709010_AIC_20.stp},{PNGFILE=AIC},{DWGFILE=AIC},{CODE=7709010},{MOD=AIC/20 M8},{A=20},{L=64},{B=13},{D=M8},{E=13},{G=4},{WGT=40},{MAT=Alluminio. Superficie lucidata. Perno fisso filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7709005
7709005
AIC/16 M6
16
50
10
M6
11
3
20
Alluminio. Superficie luc...
7709010
7709010
AIC/20 M8
20
64
13
M8
13
4
40
Alluminio. Superficie luc...
7709015
7709015
AIC/25 M10
25
80
16
M10
14
5
80
Alluminio. Superficie luc...
7709020
7709020
AIC/32 M12
32
100
20
M12
21
6
145
Alluminio. Superficie luc...
7709025
7709025
AIC/36 M16
36
112
22
M16
26
8
215
Alluminio. Superficie luc...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AIGE - Manopola ogivale girevole
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表