AHDBAZ - 工业滑轨-45系列-三段式-带自关阻尼机构
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/mdgyhg2378-1_asmtab.prj},{NB=AHDBAZ350},{CODE=AHDBAZ},{TYPE=sds.dzgznjg},{WH=45.5},{MAT=SPCC},{SUR=hbdx},{HGCD=350},{HGXC=353},{A=96},{B=0.0},{C=224},{E=119},{F=183},{CZ=25kgf},{WEI=0.52},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1698729062960.html},{PPATH=mdgyhg2378-1/mdgyhg2378-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WH
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGCD
滑轨长度
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
AHDBAZ300
AHDBAZ
三段式·带自关阻尼机构
45.5
SPCC
环保镀锌
300
275
0
0.0
174
119
0
20kgf
0.48
AHDBAZ350
AHDBAZ
三段式·带自关阻尼机构
45.5
SPCC
环保镀锌
350
353
96
0.0
224
119
183
25kgf
0.52
AHDBAZ400
AHDBAZ
三段式·带自关阻尼机构
45.5
SPCC
环保镀锌
400
404
96
0.0
254
119
199
25kgf
0.56
AHDBAZ450
AHDBAZ
三段式·带自关阻尼机构
45.5
SPCC
环保镀锌
450
455
128
0.0
294
119
247
30kgf
0.66
AHDBAZ500
AHDBAZ
三段式·带自关阻尼机构
45.5
SPCC
环保镀锌
500
505
96
160.0
344
119
295
35kgf
0.74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表