AGELH,AGEL2H,AGELW,AGEL2W - 低组装重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agelh335_asmtab.prj},{NB=AGEL2H42-400},{CODE=AGEL2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=42},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=96.7},{B=40},{C=40},{SLL=M8×12},{S=8},{LL=12},{L2=72.0},{K=31.5},{T=8},{AM=M6×1},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12.0},{T1=8.0},{H1=23.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{P=80},{VA1=2.3},{TMSC=},{B3B4=},{PPATH=agelh335/agelh335_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
油嘴安装孔
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHB
标准型滑块重量
[kg]
SJBHJ
加宽型滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGELH24-100
AGELH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
24
34
57.2
26
26
M4×6
40.5
19.5
6
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
9.5
3.5
6.0
4.5
60
20.0
2
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGELH28-100
AGELH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
28
42
67.0
32
32
M5×7
48.0
22.0
6
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
11.0
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGELH33-100
AGELH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
33
48
82.0
35
35
M6×9
60.5
26.0
8
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGELH42-200
AGELH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
42
60
96.7
40
40
M8×12
72.0
31.5
8
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
16.0
7.0
11.0
9.0
80
20.0
3
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
AGEL2H24-200
AGEL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
24
34
57.2
26
26
M4×6
40.5
19.5
6
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
9.5
3.5
6.0
4.5
60
10.0
4
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGEL2H28-200
AGEL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
28
42
67.0
32
32
M5×7
48.0
22.0
6
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
11.0
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGEL2H33-200
AGEL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
33
48
82.0
35
35
M6×9
60.5
26.0
8
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGEL2H42-400
AGEL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
42
60
96.7
40
40
M8×12
72.0
31.5
8
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
16.0
7.0
11.0
9.0
80
40.0
5
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
AGELW24-100
AGELW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
24
52
57.2
41
26
M5×7
40.5
20.8
7
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
18.5
3.5
6.0
4.5
60
20.0
2
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGELW28-100
AGELW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
28
59
67.0
49
32
M6×9
48.0
23.4
9
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
19.5
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGELW33-100
AGELW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
33
73
82.0
60
35
M8×10
60.5
26.0
10
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
25.0
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGELW42-200
AGELW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
42
90
96.7
72
40
M10×10
72.0
31.5
10
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
31.0
7.0
11.0
9.0
80
20.0
3
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
AGEL2W24-200
AGEL2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
24
52
57.2
41
26
M5×7
40.5
20.8
7
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
18.5
3.5
6.0
4.5
60
10.0
4
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGEL2W28-200
AGEL2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
28
59
67.0
49
32
M6×9
48.0
23.4
9
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
19.5
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGEL2W33-200
AGEL2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
33
73
82.0
60
35
M8×10
60.5
26.0
10
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
25.0
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGEL2W42-400
AGEL2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
42
90
96.7
72
40
M10×10
72.0
31.5
10
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
31.0
7.0
11.0
9.0
80
40.0
5
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表