AGALH,AGAL2H,AGALW,AGAL2W - 高组装特超重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agalh349_asmtab.prj},{NB=AGAL2H45-400},{CODE=AGAL2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=45},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=120.4},{B=40},{C=60},{S=8},{LL=10},{L2=93.0},{K=39.0},{T=8.5},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12},{T1=9.5},{H1=26.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=9},{D=14.0},{HH=12.0},{P=80},{VA1=2.3},{B3B4=},{PPATH=agalh349/agalh349_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
油嘴安装孔
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHB
标准型滑块重量
[kg]
SJBHJ
加宽型滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGALH30-100
AGALH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
30
44
92.2
32
50
M5×6
65.2
25.4
8.0
M4×0.7
12
6.0
17.5
20
12.0
6
9.5
8.5
60
20.0
2
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGALH40-100
AGALH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
40
48
104.6
35
50
M6×8
78.6
34.5
8.0
M6×1
12
10.0
22.0
23
12.5
7
11.0
9.0
60
20.0
2
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGALH45-200
AGALH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
45
60
120.4
40
60
M8×10
93.0
39.0
8.5
M6×1
12
9.5
26.0
28
16.0
9
14.0
12.0
80
20.0
3
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
AGAL2H30-200
AGAL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
30
44
92.2
32
50
M5×6
65.2
25.4
8.0
M4×0.7
12
8.0
17.5
20
12.0
6
9.5
8.5
60
10.0
4
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGAL2H40-200
AGAL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
40
48
104.6
35
50
M6×8
78.6
34.5
8.0
M6×1
12
10.0
22.0
23
12.5
7
11.0
9.0
60
40.0
3
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGAL2H45-400
AGAL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
45
60
120.4
40
60
M8×10
93.0
39.0
8.5
M6×1
12
9.5
26.0
28
16.0
9
14.0
12.0
80
40.0
5
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
AGALW30-100
AGALW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
30
63
92.2
53
40
M6×10
65.2
25.4
10.0
M6×1
12
6.0
17.0
20
21.5
6
9.5
8.5
60
20.0
2
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGALW36-100
AGALW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
36
70
104.6
57
45
M8×12
78.6
30.5
14.0
M6×1
12
6.0
22.0
23
23.5
7
11.0
9.0
60
20.0
2
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGALW42-200
AGALW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
42
90
120.4
72
52
M10×15
93.0
36.0
16.0
M6×1
12
6.5
26.0
28
31.0
9
14.0
12.0
80
20.0
3
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
AGAL2W30-200
AGAL2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
30
63
92.2
53
40
M6×10
65.2
25.4
10.0
M6×1
12
6.0
17.0
20
21.5
6
9.5
8.5
60
10.0
4
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGAL2W36-200
AGAL2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
36
70
104.6
57
45
M8×12
78.6
30.5
14.0
M6×1
12
6.0
22.0
23
23.5
7
11.0
9.0
60
40.0
3
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGAL2W42-400
AGAL2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
42
90
120.4
72
52
M10×15
93.0
36.0
16.0
M6×1
12
6.5
26.0
28
31.0
9
14.0
12.0
80
40.0
5
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Wide Type SRS-WGM
THK
23.05.2024
LRX 20 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 20 - Dynamic loa...
HPC
17.02.2022
LWL 12 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 12 - Dynamic load fro...
HPC
17.02.2022
Modèle B23-GB4E-NEL/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Ext...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
TN - Single Edge Straight Slide
HepcoMotion
08.11.2023
AGHLH,AGHL2H,AGHLW,AGHL2W - 高组装特超重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表