AGAH,AGA2H,AGAW,AGA2W - 高组装超重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agah347_asmtab.prj},{NB=AGA2H45-400},{CODE=AGA2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=45},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=97.4},{B=40},{C=40},{SLL=M8×10},{S=8},{LL=10},{L2=70.0},{K=39.0},{T=8.5},{AM=M6×1},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12.0},{T1=9.50},{H1=26.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=9.0},{D=14.0},{HH=12.0},{P=80},{VA1=2.3},{B3B4=},{PPATH=agah347/agah347_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
油嘴安装孔
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHB
标准型滑块重量
[kg]
SJBHJ
加宽型滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGAH28-100
AGAH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
28
34
61.4
26
26
M4×5
39.4
23.7
6.0
M4×0.7
5.3
7.95
15.0
15
9.5
4.5
7.5
5.3
60
20.0
2
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGAH30-100
AGAH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
30
44
77.5
32
36
M5×6
50.5
25.4
8.0
M6×1
12.0
6.00
17.5
20
12.0
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGAH40-100
AGAH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
40
48
84.0
35
35
M6×8
58.0
34.5
8.0
M6×1
12.0
10.00
22.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGAH45-200
AGAH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
45
60
97.4
40
40
M8×10
70.0
39.0
8.5
M6×1
12.0
9.50
26.0
28
16.0
9.0
14.0
12.0
80
20.0
3
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
AGA2H28-200
AGA2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
28
34
61.4
26
26
M4×5
39.4
23.7
6.0
M4×0.7
5.3
7.95
15.0
15
9.5
4.5
7.5
5.3
60
10.0
4
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGA2H30-200
AGA2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
30
44
77.5
32
36
M5×6
50.5
25.4
8.0
M6×1
12.0
6.00
17.5
20
12.0
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGA2H40-200
AGA2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
40
48
84.0
35
35
M6×8
58.0
34.5
8.0
M6×1
12.0
10.00
22.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGA2H45-400
AGA2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
45
60
97.4
40
40
M8×10
70.0
39.0
8.5
M6×1
12.0
9.50
26.0
28
16.0
9.0
14.0
12.0
80
40.0
5
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
AGAW24-100
AGAW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
24
47
61.4
38
30
M5×8
39.4
19.7
8.9
M4×0.7
5.3
3.95
15.0
15
16.0
4.5
7.5
5.3
60
20.0
2
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGAW30-100
AGAW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
30
63
77.5
53
40
M6×10
50.5
25.4
10.0
M6×1
12.0
6.00
17.5
20
21.5
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGAW36-100
AGAW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
36
70
84.0
57
45
M8×10
58.0
30.5
14.0
M6×1
12.0
6.00
22.0
23
23.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGAW42-200
AGAW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
42
90
97.4
72
52
M10×10
70.0
36.0
16.0
M6×1
12.0
6.50
26.0
28
31.0
9.0
14.0
12.0
80
20.0
3
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
AGA2W24-200
AGA2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
24
47
61.4
38
30
M5×8
39.4
19.7
8.9
M4×0.7
5.3
3.95
15.0
15
16.0
4.5
7.5
5.3
60
10.0
4
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGA2W30-200
AGA2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
30
65
77.5
53
40
M6×10
50.5
25.4
10.0
M6×1
12.0
6.00
17.5
20
21.5
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGA2W36-200
AGA2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
36
70
84.0
57
45
M8×10
58.0
30.5
14.0
M6×1
12.0
6.00
22.0
23
23.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGA2W42-400
AGA2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
42
90
97.4
72
52
M10×10
70.0
36.0
16.0
M6×1
12.0
6.50
26.0
28
31.0
9.0
14.0
12.0
80
40.0
5
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表