您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFMS,AFMS-S,AFMW,AFMW-S,AFML,AFML-S,AFKS,AFKS-S,AFKW,AFKW-S,AFKL,AFKL-S,AFNS,AFNS-S,AFNW,AFNW-S - 无油衬套-标准法兰固定座组件·内置铜合金衬套·单衬·双衬·加长型·标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afms194.prj},{NB=AFMW-S50},{CODE=AFMW-S},{TYPE=shuang chen xing},{TYPE1=yuan fa lan xing},{TYPE2=dai fei jie chu shi mi fen quan},{MATM=ju},{MATG=SS400},{SURG=wu},{MATC=Cu},{DD=50},{DDTOL=+0.050 /0 },{L=170},{D=80},{DTOL=0 /-0.030 },{L1=15},{H=116},{T=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{TT=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=0},{A=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE1
法兰类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
密封圈类型
ⁿ/ₐ
MATM
密封层材质
ⁿ/ₐ
MATG
固定座材质
ⁿ/ₐ
SURG
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AFMS6
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
22
12
0 /-0.018
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFMS8
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
27
15
0 /-0.018
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFMS10
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
32
19
0 /-0.021
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFMS12
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
32
21
0 /-0.021
5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFMS13
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
32
23
0 /-0.021
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFMS16
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
37
28
0 /-0.021
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFMS20
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
42
32
0 /-0.025
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFMS25
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /0
58
40
0 /-0.025
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFMS30
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /0
68
45
0 /-0.025
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFMS35
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
+0.050 /0
68
52
0 /-0.030
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
0
0
AFMS40
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
+0.050 /0
80
60
0 /-0.030
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
0
0
AFMS50
AFMS
单衬型
圆法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
50
+0.050 /0
90
80
0 /-0.030
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
0
0
AFMS-S6
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
22
12
0 /-0.018
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFMS-S8
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
27
15
0 /-0.018
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFMS-S10
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
32
19
0 /-0.021
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFMS-S12
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
32
21
0 /-0.021
5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFMS-S13
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
32
23
0 /-0.021
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFMS-S16
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
37
28
0 /-0.021
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFMS-S20
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
42
32
0 /-0.025
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFMS-S25
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /0
58
40
0 /-0.025
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFMS-S30
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /0
68
45
0 /-0.025
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFMS-S35
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
+0.050 /0
68
52
0 /-0.030
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
0
0
AFMS-S40
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
+0.050 /0
80
60
0 /-0.030
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
0
0
AFMS-S50
AFMS-S
单衬型
圆法兰型
带非接触式密封圈
聚四氟乙烯树脂
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
50
+0.050 /0
90
80
0 /-0.030
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
0
0
AFKS6
AFKS
单衬型
方法兰型
无密封圈
-
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
22
12
0 /-0.018
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AFIMS,AFIMS-S,AFIMW,AFIMW-S,AFIKS,AFIKS-S,AFIKW,AFIKW-S,AFINS,AFINS-S,AFINW...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
R0485 - Guide bush with collar, bronze/graphite
PlaSteel
04.06.2019
LMEF_UU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
MFNW, MFNW-S, MFNW-DS - Standard Flanged Oil Free Bushings -Standard Built-...
Misumi
29.05.2023
ZE14 - 带法兰型无油衬套组件-标准法兰型-双衬套型
HEFA
14.06.2024
LMEF - LMEF/K Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LHIRW, LHIRW-N, LHIRWF, LHIRWM, LHIRWM-N, LHIRWMF, SLHIRW, SLHIRWS, LHISW, ...
Misumi
16.06.2022
OFK03_04 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OLBH - 铜合金型无油衬套-圆法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
OLBF - 铜合金型无油衬套-法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
BUSM - 无油衬套(铜合金-直柱型)
XUANMU
15.11.2023
AFDZB,AFDZF - 无油衬套-干式衬套直柱型·肩型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
AFGZ - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
BUFK - 复合型无油衬套-法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表