AFCMW,AFCMW-S,AFCKW,AFCKW-S,AFCNW,AFCNW-S - 无油衬套-无油衬套中间法兰型固定座组件·内置铜合金衬套·铸件型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afms196.prj},{NB=AFCKW30},{CODE=AFCKW},{TYPE=fang fa lan xing},{TYPE1=wu mi fen quan},{MATG=SS400},{SURG=wu},{MATC=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.041 /0 },{D=45},{DTOL=0 /-0.025 },{DATOL=-0.1/+0.1},{L=128},{L1=10},{LL=59.0},{H=74},{T=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{TT=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{A=49}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
法兰类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
密封圈类型
ⁿ/ₐ
MATG
固定座材质
ⁿ/ₐ
SURG
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
DA
Da
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL
ll
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AFCMW6
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
12
0 /-0.018
11.8
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFCMW8
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
15
0 /-0.018
14.8
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFCMW10
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
19
0 /-0.021
18.8
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFCMW12
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
21
0 /-0.021
20.8
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFCMW13
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
23
0 /-0.021
22.8
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFCMW16
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
28
0 /-0.021
27.8
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFCMW20
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
32
0 /-0.025
31.6
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFCMW25
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /0
40
0 /-0.025
39.6
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFCMW30
AFCMW
圆法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /0
45
0 /-0.025
44.6
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFCMW-S6
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
12
0 /-0.018
11.8
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFCMW-S8
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
15
0 /-0.018
14.8
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFCMW-S10
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
19
0 /-0.021
18.8
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFCMW-S12
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
21
0 /-0.021
20.8
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFCMW-S13
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
23
0 /-0.021
22.8
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFCMW-S16
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
28
0 /-0.021
27.8
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFCMW-S20
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
32
0 /-0.025
31.6
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFCMW-S25
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /0
40
0 /-0.025
39.6
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFCMW-S30
AFCMW-S
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /0
45
0 /-0.025
44.6
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFCKW6
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
12
0 /-0.018
11.8
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFCKW8
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
15
0 /-0.018
14.8
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFCKW10
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
19
0 /-0.021
18.8
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFCKW12
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
21
0 /-0.021
20.8
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFCKW13
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
23
0 /-0.021
22.8
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFCKW16
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
28
0 /-0.021
27.8
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFCKW20
AFCKW
方法兰型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
32
0 /-0.025
31.6
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AFDZB,AFDZF - 无油衬套-干式衬套直柱型·肩型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
LMKM - 方形中间法兰直线轴承
三益精工
13.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表