AE
15-45 AXPB直线导轨
AE系列-直线导轨
AE-S/SK
Powered by
CAD模型選擇
{ubc/ae/ae-s_ae-sk/rail.prj},{NB=AE15R100C/(E20,20)_1},{MODEL=AE},{SIZE=15},{TOS=S : Quadrilateral},{RL=100},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{H=24},{H1=4.5},{N=9.5},{W2=34},{W3=26},{W4=4.0},{M1=M4},{M11=4},{D=6},{H3=5.5},{W=15},{H4=12.5},{D3=4.5},{D4=7.5},{HH=5.3},{F=60},{FBSOSR=M4x16},{RW=1.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
TOS
滑块的种类
ⁿ/ₐ
E2
右端距
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
M1
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸
[mm]
RW
滑轨重量
[kg/m]
AE15R100C/(E20,20)
AE
15
S : 四方型
20.00
24
4.5
9.5
34
26
4.0
M4
5.5
15
12.5
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
1.25
AE20R100C/(E20,20)
AE
20
S : 四方型
20.00
28
6.0
11.0
42
32
5.0
M5
6.0
20
15.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
2.08
AE25R100C/(E20,20)
AE
25
S : 四方型
20.00
33
7.0
12.5
48
35
6.5
M6
8.0
23
18.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
2.67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表