您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADYZ,ADSYZ,ADYHZ,ADSYHZ,ADYA,ADSYA,ADYHA,ADSYHA,ADYY,ADSBY,ADYHY,ADSYHY - 微型滚珠衬套导向组件-紧凑型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_180_asmtab.prj},{NB=ADYA10-40-30-20},{CODE=ADYA},{MAT2=brass},{D=10},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{LX=[40:150/1]},{Y=30},{YX=30,40,50},{F=20},{FX=20,30,40},{D1=14},{D1TOL=0/-0.011},{T=4.0},{H=16},{DD=12.0},{M=M5},{MX=5},{B=1.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222141.html},{PPATH=zxzc_180/zxzc_180_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
UBH
衬套类型
ⁿ/ₐ
TYPE
导向轴类型
ⁿ/ₐ
MAT1
导向轴衬套
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HRA
导向轴衬套 硬度
ⁿ/ₐ
HRA2
滚珠硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
M
(粗牙)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
CO
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
ADYZ2-30-10-10
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
2
0/-0.005
5
0/-0.006
2.5
7
3.2
-
0.6
15.0
ADYZ3-40-10-10
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
3
0/-0.005
6
0/-0.006
2.5
8
4.2
-
0.6
16.3
ADYZ4-40-10-10
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
4
0/-0.005
7
0/-0.006
3.0
9
5.2
-
0.6
21.1
ADYZ5-40-10-10
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
5
0/-0.005
8
0/-0.006
3.0
10
6.2
M3
0.6
26.1
ADYZ6-40-20-15
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
6
0/-0.005
9
0/-0.011
4.0
11
7.2
M3
0.6
43.2
ADYZ8-40-20-15
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
8
0/-0.005
11
0/-0.011
4.0
13
9.2
M4
0.6
59.0
ADYZ10-40-30-20
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
10
0/-0.005
14
0/-0.011
4.0
16
12.0
M5
1.0
147.7
ADYZ12-40-30-20
ADYZ
直柱型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
12
0/-0.005
16
0/-0.011
4.0
18
14.0
M6
1.0
187.4
ADSYZ2-30-10-10
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
2
0/-0.005
5
0/-0.006
2.5
7
3.2
-
0.6
15.0
ADSYZ3-40-10-10
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
3
0/-0.005
6
0/-0.006
2.5
8
4.2
-
0.6
16.3
ADSYZ4-40-10-10
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
4
0/-0.005
7
0/-0.006
3.0
9
5.2
-
0.6
21.1
ADSYZ5-40-10-10
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
5
0/-0.005
8
0/-0.006
3.0
10
6.2
M3
0.6
26.1
ADSYZ6-40-20-15
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
6
0/-0.005
9
0/-0.011
4.0
11
7.2
M3
0.6
43.2
ADSYZ8-40-20-15
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
8
0/-0.005
11
0/-0.011
4.0
13
9.2
M4
0.6
59.0
ADSYZ10-40-30-20
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
10
0/-0.005
14
0/-0.011
4.0
16
12.0
M5
1.0
147.7
ADSYZ12-40-30-20
ADSYZ
直柱型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
12
0/-0.005
16
0/-0.011
4.0
18
14.0
M6
1.0
187.4
ADYHZ2-30-10-10
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
2
0/-0.005
5
0/-0.006
2.5
7
3.2
-
0.6
15.0
ADYHZ3-40-10-10
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
3
0/-0.005
6
0/-0.006
2.5
8
4.2
-
0.6
16.3
ADYHZ4-40-10-10
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
4
0/-0.005
7
0/-0.006
3.0
9
5.2
-
0.6
21.1
ADYHZ5-40-10-10
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
5
0/-0.005
8
0/-0.006
3.0
10
6.2
M3
0.6
26.1
ADYHZ6-40-20-15
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
6
0/-0.005
9
0/-0.011
4.0
11
7.2
M3
0.6
43.2
ADYHZ8-40-20-15
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
8
0/-0.005
11
0/-0.011
4.0
13
9.2
M4
0.6
59.0
ADYHZ10-40-30-20
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
10
0/-0.005
14
0/-0.011
4.0
16
12.0
M5
1.0
147.7
ADYHZ12-40-30-20
ADYHZ
肩型
直柱型
SUJ2
黄铜
SUJ2
58HRC~
58HRC~
12
0/-0.005
16
0/-0.011
4.0
18
14.0
M6
1.0
187.4
ADSYHZ2-30-10-10
ADSYHZ
肩型
直柱型
SUS440C
黄铜
SUS440C
56HRC~
56HRC~
2
0/-0.005
5
0/-0.006
2.5
7
3.2
-
0.6
15.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表