您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADMUD - 中型直线轴承/单衬型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_164_2.prj},{NB=ADMUD12},{CODE=ADMUD},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=12},{D2TOL=0/-0.010},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{L=47},{LTOL=0/-0.3},{L1=30.0},{L1TOL=0/-0.5},{W=1.30},{D1=20.0},{R=0.8},{ECC=0.015},{BALL=4},{CD=634},{CO=814},{REF=54}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持器材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
D2TOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D1
[mm]
R
[mm]
ECC
偏心
ⁿ/ₐ
BALL
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)
[N]
REF
参考重量
[g]
ADMUD6
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
226
310
12
ADMUD8
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
310
452
27
ADMUD10
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
508
718
49
ADMUD12
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
634
814
54
ADMUD16
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1164
1448
112
ADMUD20
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1554
2068
152
ADMUD25
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1725
3068
332
ADMUD30
ADMUD
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
422
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMUD, LMUDM - 直线轴承 中型
Misumi
30.06.2022
NSW - Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
KBS - Closed precision linear bearing NB - Stainless steel - High load capa...
HPC
17.02.2022
LMDBL - 直柱型直线轴承中型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
LMD11_12 - 直柱型直线轴承·中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LME_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
精密 系列 - 精密 钢 滚珠衬套轴承- 英寸
Thomson Linear
03.11.2023
ADAJ - 直柱型直线轴承/间隙调整型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
LM-RUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LBD,LBND - 直线轴承-中型
PRiCi FA
17.10.2023
21505-01 - 不锈钢制线性滚珠轴承
norelem
26.06.2024
PL Series - Polymer Bushing
Thomson Linear
03.11.2023
LMRB - 直柱型直线轴承调心型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
MAE-LKL-KB-3-DLD - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,高级,封闭式设计,带双唇密封
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表