您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADLU,ADLUA - 直柱型直线轴承/双衬型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_160.prj},{NB=ADLU50},{CODE=ADLU},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=50},{D2TOL=0/-0.015},{D=80},{L=192},{LTOL=0/-0.4},{L1=142.8},{L1TOL=0/-0.6},{W=2.60},{D1=76.5},{R=1.5},{CD=-},{CO=-},{SAM=-},{ECC=0.025},{BALL=6},{REF=2095}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持器材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
D2TOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差(无表面处理)
ⁿ/ₐ
DTOL2
D公差(有表面处理)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D1
[mm]
R
r
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载CO(静)
ⁿ/ₐ
SAM
静态容许力矩
[N·m]
ECC
偏心
ⁿ/ₐ
BALL
滚珠列数
ⁿ/ₐ
REF
参考重量
[g]
ADLU3
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
3
0/-0.010
7
0/-0.011
0
19
0/-0.3
0.0
-
0.00
0.0
0.3
324
529
2.18
0.010
4
3.2
ADLU4
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
4
0/-0.010
8
0/-0.011
0
23
0/-0.3
0.0
-
0.00
0.0
0.3
431
784
4.31
0.010
4
4.5
ADLU5
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
5
0/-0.010
10
0/-0.011
0
28
0/-0.3
18.2
0/-0.5
1.10
9.6
0.4
588
1100
7.24
0.010
4
10
ADLU6
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.010
12
0/-0.013
0
35
0/-0.3
24.8
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
657
1200
10.9
0.015
4
15
ADLU8
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
8
0/-0.010
15
0/-0.013
0
45
0/-0.3
32.8
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
813
1570
11.6
0.015
4
30
ADLU10
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
10
0/-0.010
19
0/-0.016
0
55
0/-0.3
41.4
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
1230
2350
19.7
0.015
4
60
ADLU12
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
12
0/-0.010
21
0/-0.016
0
57
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
1400
2740
26.8
0.015
4
75
ADLU13
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
13
0/-0.010
23
0/-0.016
0
61
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
22.0
0.8
1560
3140
43.4
0.015
4
85
ADLU16
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
16
0/-0.010
28
0/-0.016
0
70
0/-0.3
49.8
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
2490
5490
82.8
0.015
4
140
ADLU20
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
20
0/-0.012
32
0/-0.017
0
80
0/-0.3
57.8
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
2650
6270
110
0.020
5
175
ADLU25
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
25
0/-0.012
40
0/-0.017
0
112
0/-0.4
78.3
0/-0.6
1.85
38.0
1.5
3430
8040
147
0.020
6
435
ADLU30
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
30
0/-0.012
45
0/-0.017
0
123
0/-0.4
85.3
0/-0.6
1.85
43.0
1.5
6080
15900
397
0.020
6
475
ADLU35
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
35
0/-0.015
52
0/-0.022
0
135
0/-0.4
94.8
0/-0.6
2.10
49.0
1.5
-
-
-
0.025
6
790
ADLU40
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
40
0/-0.015
60
0/-0.022
0
151
0/-0.4
116.8
0/-0.6
2.10
57.0
1.5
-
-
-
0.025
6
1165
ADLU50
ADLU
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
50
0/-0.015
80
0/-0.022
0
192
0/-0.4
142.8
0/-0.6
2.60
76.5
1.5
-
-
-
0.025
6
2095
ADLUA3
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
3
0/-0.010
7
0
0/-0.015
19
0/-0.3
0.0
-
0.00
0.0
0.3
324
529
2.18
0.010
4
3.2
ADLUA4
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
4
0/-0.010
8
0
0/-0.015
23
0/-0.3
0.0
-
0.00
0.0
0.3
431
784
4.31
0.010
4
4.5
ADLUA5
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
5
0/-0.010
10
0
0/-0.015
28
0/-0.3
18.2
0/-0.5
1.10
9.6
0.4
588
1100
7.24
0.010
4
10
ADLUA6
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.010
12
0
0/-0.018
35
0/-0.3
24.8
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
657
1200
10.9
0.015
4
15
ADLUA8
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
8
0/-0.010
15
0
0/-0.018
45
0/-0.3
32.8
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
813
1570
11.6
0.015
4
30
ADLUA10
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
10
0/-0.010
19
0
0/-0.021
55
0/-0.3
41.4
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
1230
2350
19.7
0.015
4
60
ADLUA12
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
12
0/-0.010
21
0
0/-0.021
57
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
1400
2740
26.8
0.015
4
75
ADLUA13
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
13
0/-0.010
23
0
0/-0.021
61
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
22.0
0.8
1560
3140
43.4
0.015
4
85
ADLUA16
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
16
0/-0.010
28
0
0/-0.021
70
0/-0.3
49.8
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
2490
5490
82.8
0.015
4
140
ADLUA20
ADLUA
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
20
0/-0.012
32
0
0/-0.025
80
0/-0.3
57.8
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
2650
6270
110
0.020
5
175
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ABSWIFB,ABSWIF,ABSSWIF,ABSWIHB,ABSWIH,ABSSWIH - 支架型开口嵌入型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ADFRD,ADFSD,ADFCD - 法兰型直线轴承/中型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ADFP,ADFPA,ADKP,ADKPA,ADHP,ADHPA,ADFLP,ADFLPA,ADKLP,ADKLPA,ADHLP,ADHLPA - 导...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
1 T - Pneumatic bench presses - 1000 kg
Presses EMG
27.04.2022
3 T LP - Pneumatic bench presses - 3000 kg
Presses EMG
27.04.2022
ADAJ - 直柱型直线轴承/间隙调整型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ADKH,ADKHP - 外圈冲压型、中型直线轴承/单衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
SEK BENCH-PRESS
HARTING
01.09.2021
4,3 T LP - Pneumatic bench presses - 4300 kg
Presses EMG
27.04.2022
LBFCD,LBKCD,LBHCD,LBNFCD,LBNKCD,LBNHCD - 直线轴承-中型中间法兰型
PRiCi FA
17.10.2023
20 HR LP - Manual toggle bench presse - 2000 kg
Presses EMG
27.04.2022
ADHGS,ADHGL - 轴动型固定座组件-单衬/双衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ABSWFBL,ABSWFL,ABSSWFL,ABSWKBL,ABSWKL,ABSSWKL,ABSWHBL,ABSWHL,ABSSWHL - 支架型开...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ZF05 - 直线轴承-带法兰型-单衬型嵌入式
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表