ADST,ADLT - 行程型直线轴承/单衬双衬型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_163.prj},{NB=ADST40},{CODE=ADST},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Aluminum alloy},{USE=-20~80℃},{MAT3=steel},{D1=40},{D2TOL=+0.041/+0.025},{D=60},{DTOL=0/-0.022},{LTOL=0/-0.3},{L1=68.3},{W=2.5},{T=1.0},{A=2.0},{R=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持器材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2TOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
W
[mm]
T
t
[mm]
A
a
[mm]
R
r
[mm]
BALL
滚珠列数
ⁿ/ₐ
REF
参考重量
[g]
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)
[N]
ADST6
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
6
+0.022/+0.013
12
0/-0.011
20
0/-0.2
11.3
1.1
0.5
1.0
0.5
3
8.9
216
147
ADST8
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
8
+0.022/+0.013
15
0/-0.011
24
0/-0.2
17.1
1.5
0.5
1.2
0.5
3
15.6
343
245
ADST10
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
10
+0.022/+0.013
19
0/-0.013
30
0/-0.2
22.7
1.5
0.5
1.2
0.5
3
28.8
637
461
ADST12
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
12
+0.027/+0.016
23
0/-0.013
32
0/-0.2
24.5
1.5
0.5
1.2
0.5
3
42.0
1070
813
ADST16
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
16
+0.027/+0.016
28
0/-0.013
37
0/-0.2
29.1
1.5
0.7
1.3
0.5
3
71.0
1180
990
ADST20
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
20
+0.033/-0.020
32
0/-0.016
45
0/-0.2
35.8
2.0
0.7
1.5
0.5
3
99.0
1260
1170
ADST25
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
25
+0.033/-0.020
37
0/-0.016
45
0/-0.2
35.8
2.0
0.7
1.6
1.0
3
117.0
1330
1330
ADST30
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
30
+0.033/-0.020
45
0/-0.016
65
0/-0.3
53.5
2.5
1.0
2.0
1.0
3
205.0
2990
3140
ADST35
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
35
+0.041/+0.025
52
0/-0.022
70
0/-0.3
58.5
2.5
1.0
2.0
1.5
3
329.0
3140
3530
ADST40
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
40
+0.041/+0.025
60
0/-0.022
80
0/-0.3
68.3
2.5
1.0
2.0
1.5
3
516.0
4120
4800
ADST50
ADST
单衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
50
+0.041/+0.025
72
0/-0.022
100
0/-0.3
86.4
3.0
1.0
2.5
1.5
3
827.0
5540
6910
ADLT8
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
8
+0.022/+0.013
15
0/-0.011
24
0/-0.2
17.1
1.5
0.5
1.2
0.5
6
16.8
550
491
ADLT10
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
10
+0.022/+0.013
19
0/-0.013
30
0/-0.2
22.7
1.5
0.5
1.2
0.5
6
31.2
1030
931
ADLT12
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
12
+0.027/+0.016
23
0/-0.013
32
0/-0.2
24.5
1.5
0.5
1.2
0.5
6
46.0
1720
1630
ADLT16
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
16
+0.027/+0.016
28
0/-0.013
37
0/-0.2
29.1
1.5
0.7
1.3
0.5
6
75.0
1912
1980
ADLT20
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
20
+0.033/-0.020
32
0/-0.016
45
0/-0.2
35.8
2.0
0.7
1.5
0.5
6
106.0
2061
2320
ADLT25
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
25
+0.033/-0.020
37
0/-0.016
45
0/-0.2
35.8
2.0
0.7
1.6
1.0
6
125.0
2170
2670
ADLT30
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
30
+0.033/-0.020
45
0/-0.016
65
0/-0.3
53.5
2.5
1.0
2.0
1.0
6
220.0
4800
6270
ADLT35
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
35
+0.041/+0.025
52
0/-0.022
70
0/-0.3
58.5
2.5
1.0
2.0
1.5
6
346.0
5050
7060
ADLT40
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
40
+0.041/+0.025
60
0/-0.022
80
0/-0.3
68.3
2.5
1.0
2.0
1.5
6
540.0
6710
9560
ADLT50
ADLT
双衬型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
铝合金
-20~80℃
钢
50
+0.041/+0.025
72
0/-0.022
100
0/-0.3
86.4
3.0
1.0
2.5
1.5
6
862.0
8970
13800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表