您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADBHM,ADBHTM,ADBHN,ADBHTN,ADBHS,ADBHTS,ADBFM,ADBFN,ADBFS - 滚组丝杆支座组件-滚珠花键组件 两端内螺纹或一端内螺纹
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/adbhm471_asmtab.prj},{NB=ADBHS20-80-M5-N4},{CODE=ADBHS},{TYPE=zlm},{TYPE1=ld},{NUMBER=1},{MAT1=SUJ2},{MAT2=SCM415},{HRD=58HRC~},{NO=20},{L=80},{LX=[80:700/1]},{M=5},{MX=5,6,8,10},{N=4},{NX=4,5,6,8,10},{D=20.6},{G=2.57},{WX=17},{LL1X=10},{FCC=0},{HHX=2},{PPATH=adbhm471/gzsg471_asmtpl.prj},{DH6=35},{LL=56},{D1=-},{H=-},{PCD=-},{DD1=-},{DD2=-},{HH=-},{W=-},{DD=2},{B=-},{WEI=0.188},{BB=4},{BBTOL=+0.018/0},{TT=2.5},{AA=-},{CT=7.90},{CAT=12.09},{C=724},{CO=1109},{M01=5.53},{M02=38.00},{BJ=4},{BJTOL=+0.024/+0.012},{HJ=4},{HJTOL=0/-0.030},{L1=29},{R=2},{SC=},{SCC=0},{FC=},{A=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220751.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
螺帽类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
螺纹类型
ⁿ/ₐ
NUMBER
个数
ⁿ/ₐ
MAT1
花键轴材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
D(h7)
[mm]
G
重量
[kg/m]
DH6
D(h6)
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[kg]
BB
b
ⁿ/ₐ
BBTOL
b 公差
ⁿ/ₐ
TT
t(+0.05/0)
ⁿ/ₐ
AA
@
ⁿ/ₐ
CT
动态扭矩
[kgf.m]
CAT
静态扭矩
[kgf.m]
C
动态负载
[kgf]
CO
静态负载
[kgf]
M01
静态容许力矩
[kgf.m]
M02
静态容许力矩
[kgf.m]
BJ
键宽
ⁿ/ₐ
BJTOL
键宽公差
ⁿ/ₐ
HJ
键高
ⁿ/ₐ
HJTOL
键高公差
ⁿ/ₐ
L1
键长
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
[mm]
ADBHM6-60-M3-N3
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
-
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM8-60-M3-N3
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
-
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM10-60-M3-N3
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
-
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM13-60-M4-N4
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
13
13.4
1.11
24
36
44
9
33
4.5
8
4.5
11
1.5
-
0.11
-
-
-
-
2.89
3.94
396
540
1.50
12.46
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM16-70-M4-N4
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
16
16.6
1.65
31
50
51
10
40
4.5
8
6
18
2
-
0.23
-
-
-
-
4.77
7.43
545
849
3.71
26.09
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM20-80-M5-N5
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
20
20.6
2.57
35
56
58
10
45
5.5
9.5
5.4
18
2
-
0.31
-
-
-
-
7.90
12.09
724
1109
5.53
38.00
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM25-90-M5-N5
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
25
25.8
4.04
42
71
65
13
52
5.5
9.5
8
26.5
3
-
0.46
-
-
-
-
21.99
43.01
1003
1593
10.35
68.59
-
-
-
-
-
-
0
ADBHM30-100-M6-N6
ADBHM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
30
30.8
5.85
47
80
75
13
60
6.6
11
8
30
3
-
0.57
-
-
-
-
30.26
62.93
1160
1980
15.68
93.27
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM6-60-M3-N3
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
-
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM8-60-M3-N3
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
-
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM10-90-M3-N3
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
-
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM13-100-M4-N4
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
13
13.4
1.11
24
36
44
9
33
4.5
8
4.5
11
1.5
-
0.11
-
-
-
-
2.89
3.94
396
540
1.50
12.46
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM16-110-M4-N4
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
16
16.6
1.65
31
50
51
10
40
4.5
8
6
18
2
-
0.23
-
-
-
-
4.77
7.43
545
849
3.71
26.09
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM20-130-M5-N4
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
20
20.6
2.57
35
56
58
10
45
5.5
9.5
5.4
18
2
-
0.31
-
-
-
-
7.90
12.09
724
1109
5.53
38.00
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM25-150-M5-N4
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
25
25.8
4.04
42
71
65
13
52
5.5
9.5
8
26.5
3
-
0.46
-
-
-
-
21.99
43.01
1003
1593
10.35
68.59
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTM30-170-M6-N6
ADBHTM
圆法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
30
30.8
5.85
47
80
75
13
60
6.6
11
8
30
3
-
0.57
-
-
-
-
30.26
62.93
1160
1980
15.68
93.27
-
-
-
-
-
-
0
ADBHN6-60-M3-N3
ADBHN
两面切割法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
18
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
-
-
-
-
-
-
0
ADBHN8-60-M3-N3
ADBHN
两面切割法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
21
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
-
-
-
-
-
-
0
ADBHN10-60-M3-N3
ADBHN
两面切割法兰螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
25
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTN6-60-M3-N3
ADBHTN
两面切割法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
18
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTN8-60-M3-N3
ADBHTN
两面切割法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
21
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
-
-
-
-
-
-
0
ADBHTN10-90-M3-N3
ADBHTN
两面切割法兰螺帽
二端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
25
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
-
-
-
-
-
-
0
ADBHS6-60-M3-N3
ADBHS
直螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
14
25
-
-
-
-
-
-
-
1
-
0.0.14
2.5
+0.014/0
1.2
15°
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
2.5
+0.016/+0.006
2.5
0/-0.025
10.5
1.25
0
ADBHS8-60-M3-N3
ADBHS
直螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
16
27
-
-
-
-
-
-
-
1.5
-
0.016
2.5
+0.014/0
1.2
25°
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
2.5
+0.016/+0.006
2.5
0/-0.025
10.5
1.25
0
ADBHS10-60-M3-N3
ADBHS
直螺帽
二端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
21
33
-
-
-
-
-
-
-
1.5
-
0.037
3
+0.014/0
1.5
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
3
+0.016/+0.006
3
0/-0.025
13
1.5
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AFBZ,AFBZU - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
仕瑞达3D电子目录
07.04.2023
AIUV - 丝杠支座组件-固定侧-矮形
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
AIRW - 丝杠支座组件-固定侧·圆型-固定侧标准型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
AKM4610C,AKM4620C - 单轴驱动器-46系列 标准型 带护盖
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Non-interchangeable, Assembled set - LSAG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
Interchangeable, Cylinder - LSAG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
SQF31 - 实心滚珠花键 圆筒法兰型 一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DEVAFB - Z轴-进给丝杠型-双轴标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Miniature ball spline Type LT-X
THK
23.05.2024
LSAG5 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 5 - Dynamic load up...
HPC
17.02.2022
LSAG30 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 30 - Dynamic load ...
HPC
17.02.2022
OR - O-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
SLT - 滚珠花键
PMI
07.01.2022
DENFY - 简易调整组件X轴-进给丝杠型-压紧丝杠型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表