ACSAH,ACNPAH - 固定环-铝合金型-带螺纹套型(轻型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh134-2.prj},{NB=ACSAH30-15},{CODE=ACSAH},{MAT=NV},{SUR=-},{FJ=KKFL},{MATLW=SUS304},{D=30},{B=15},{D1=55},{M=M6},{D2=6.3},{R=6.00},{W=1.5},{C=1.0},{X=20.0},{Y=10},{Z=18},{MM=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MATLW
螺纹套材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
选择
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ACSAH8-8
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
8
8
25
M3
3.2
3.00
1.5
0.5
7.0
5
7
ACSAH10-10
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
10
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
0.5
9.0
5
8
ACSAH12-10
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
12
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
0.5
10.0
5
9
ACSAH15-10
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
15
10
34
M4
4.2
3.75
1.5
0.5
11.5
6
10
ACSAH16-10
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
16
10
35
M5
5.3
4.50
1.5
0.5
12.0
6
11
ACSAH20-10
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
20
10
40
M5
5.3
4.50
1.5
0.5
14.0
7
13
ACSAH25-12
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
25
12
45
M5
5.3
4.50
1.5
0.5
17.0
7
16
ACSAH30-15
ACSAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
30
15
55
M6
6.3
6.00
1.5
1.0
20.0
10
18
ACNPAH8-8
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
8
8
25
M3
3.2
3.00
1.5
0.5
7.0
5
7
ACNPAH10-10
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
10
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
0.5
9.0
5
8
ACNPAH12-10
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
12
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
0.5
10.0
5
9
ACNPAH15-10
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
15
10
34
M4
4.2
3.75
1.5
0.5
11.5
6
10
ACNPAH16-10
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
16
10
35
M5
5.3
4.50
1.5
0.5
12.0
6
11
ACNPAH20-10
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
20
10
40
M5
5.3
4.50
1.5
0.5
14.0
7
13
ACNPAH25-12
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
25
12
45
M5
5.3
4.50
1.5
0.5
17.0
7
16
ACNPAH30-15
ACNPAH
铝合金
-
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:1个
SUS304
30
15
55
M6
6.3
6.00
1.5
1.0
20.0
10
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表