您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ABSSBB,ABSSBM,ABEOS,ABSSBA,ABEPLY - 底座安装型开口型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz115-1.prj},{NB=ABEOS16-25},{CODE=ABEOS},{TYPE=kai ko xing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=1 ge nei liu jiao luo shuan(SUS)},{D=16},{H=25},{T=12},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1556556555984.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
ℓ
[mm]
C
[mm]
M
紧固螺栓
ⁿ/ₐ
ABSSBB8-15
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
16
31
12
10
11
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBB10-20
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
16
36
12
10
11
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBB12-20
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
22
38
12
14
13
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBB13-20
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
13
22
38
12
14
13
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBB15-25
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
25
45
12
16
15
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBB16-25
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
16
25
45
12
16
15
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBB18-25
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
18
32
51
16
18
18
6
6.6
11
6.5
2
M6深度12
ABSSBB20-25
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
20
32
51
16
18
18
6
6.6
11
6.5
2
M6深度12
ABSSBB25-30
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
25
38
58
16
24
21
6
6.6
11
6.5
2
M6深度12
ABSSBB30-30
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
30
50
63
22
32
24
8
9.0
14
9.0
3
M8深度16
ABSSBB35-40
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
35
50
76
22
32
27
8
9.0
14
9.0
3
M8深度16
ABSSBB40-40
ABSSBB
开口型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
40
50
78
22
32
29
8
9.0
14
9.0
3
M8深度16
ABSSBM8-15
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
8
16
31
12
10
11
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBM10-20
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
10
16
36
12
10
11
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBM12-20
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
12
22
38
12
14
13
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBM13-20
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
13
22
38
12
14
13
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBM15-25
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
15
25
45
12
16
15
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBM16-25
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
16
25
45
12
16
15
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
ABSSBM18-25
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
18
32
51
16
18
18
6
6.6
11
6.5
2
M6深度12
ABSSBM20-25
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
20
32
51
16
18
18
6
6.6
11
6.5
2
M6深度12
ABSSBM25-30
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
25
38
58
16
24
21
6
6.6
11
6.5
2
M6深度12
ABSSBM30-30
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
30
50
63
22
32
24
8
9.0
14
9.0
3
M8深度16
ABSSBM35-40
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
35
50
76
22
32
27
8
9.0
14
9.0
3
M8深度16
ABSSBM40-40
ABSSBM
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
40
50
78
22
32
29
8
9.0
14
9.0
3
M8深度16
ABEOS8-15
ABEOS
开口型
SUS304
-
1个内六角螺栓(SUS)
8
16
31
12
10
11
4
4.5
8
4.5
2
M4深度8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表