ABSIFBN,ABSIFN,ABSIHBN,ABSIHN - 支架型固定部加厚嵌入型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz102-2.prj},{NB=ABSIFN8},{CODE=ABSIFN},{TYPE=yuan},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=8},{ZJG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
N
固定部壁厚
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d1
[mm]
L1
[mm]
ML
ⁿ/ₐ
ABSIFBN8
ABSIFBN
圆法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
3
M3×3
ABSIFN8
ABSIFN
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
3
M3×3
ABSIHBN8
ABSIHBN
两面切割法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
3
M3×3
ABSIHN8
ABSIHN
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
3
M3×3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表