AABGCL,AABPSL - 标准型/一端内螺纹型/D公差f8/普通级
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz86-1.prj},{NB=AABGCL35-30-M8},{CODE=AABGCL},{TYPE=biao zhun xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=f8},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 10μm~15μm},{D=35},{L=30.0},{M=8},{ZJG=},{ZJG1=},{FC=0},{A=0},{ZJG2=},{JD=0},{J=0},{ZJG3=},{MSC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF8
公差等级
ⁿ/ₐ
C
[mm]
AABGCL6-15-M3
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
6
-0.010/-0.028
0.5
AABGCL8-15-M3
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
0.5
AABGCL10-15-M3
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
0.5
AABGCL12-15-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/0.043
0.5
AABGCL13-17-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/0.043
0.5
AABGCL15-20-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/0.043
0.5
AABGCL16-20-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/0.043
0.5
AABGCL18-25-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
18
-0.016/0.043
0.5
AABGCL20-25-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
1.0
AABGCL25-25-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
1.0
AABGCL30-30-M4
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
1.0
AABGCL35-30-M8
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
35
-0.025/-0.064
1.0
AABGCL40-40-M10
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
40
-0.025/-0.064
1.0
AABGCL50-60-M12
AABGCL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
50
-0.025/-0.064
1.0
AABPSL6-15-M3
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
6
-0.010/-0.028
0.5
AABPSL8-15-M3
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
0.5
AABPSL10-15-M3
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
0.5
AABPSL12-15-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/0.043
0.5
AABPSL13-17-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/0.043
0.5
AABPSL15-20-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/0.043
0.5
AABPSL16-20-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/0.043
0.5
AABPSL20-25-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
1.0
AABPSL25-25-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
1.0
AABPSL30-30-M4
AABPSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Ganter
19.06.2024
Conical straight toothed gears type B 1:1 module 2,5
Haberkorn
19.07.2021
GN 52.3 - Retaining magnets, rod-shaped, with female thread
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表