您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
AA124-SC - 过滤器
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
液体过滤器
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/liquid_strainers/aa124_sc.prj},{NB=AA124-1-1/4SC-I-100},{PN=AA124-1-1/4SC-I-100},{DWGNO=21032},{MODEL=AA124SC},{MAT=Cast Iron},{IC=1-1/4},{OC=1-1/4},{ICG=Female},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{PS=-},{MS=100},{MINP=-},{MAXP=10},{MO=0.0055},{WE=1.51},{MO2=140},{ICN=1.25},{OCN=1.25},{L=10.8},{W=5.34},{B=9.35},{COMMON=Y},{PARTNR=AA124-1-1/4SC-I-100.stp},{STEP=AA124-SC-1.250 Strainer.stp},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料类型
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
[Inch]
OC
出口连接
[Inch]
ICG
入口连接螺纹
ⁿ/ₐ
ICTT
入口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
OCG
出口连接螺纹
ⁿ/ₐ
OCTT
出口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
PS
管道尺寸
[Inch]
MS
筛网尺寸
ⁿ/ₐ
MINP
最小压力
[bar]
MAXP
最大压力
[bar]
MO
筛网开口
[Inch]
WE
净重
[kg]
MO2
筛孔2
[mm]
ICN
入口连接数字
ⁿ/ₐ
OCN
出口连接数字
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
W
[Inch]
B
[Inch]
AA124-1-1/4SC-AL-16
AA124-1-1/4SC-AL-16
铝
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
16
-
10
0.045
1.51
1143
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-I-16
AA124-1-1/4SC-I-16
铸铁
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
16
-
10
0.045
1.51
1143
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-AL-30
AA124-1-1/4SC-AL-30
铝
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
30
-
10
0.0213
1.51
541
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-I-30
AA124-1-1/4SC-I-30
铸铁
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
30
-
10
0.0213
1.51
541
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-AL-50
AA124-1-1/4SC-AL-50
铝
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
50
-
10
0.011
1.51
279
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-I-50
AA124-1-1/4SC-I-50
铸铁
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
50
-
10
0.011
1.51
279
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-AL-80
AA124-1-1/4SC-AL-80
铝
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
80
-
10
0.007
1.51
177
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-I-80
AA124-1-1/4SC-I-80
铸铁
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
80
-
10
0.007
1.51
177
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-AL-100
AA124-1-1/4SC-AL-100
铝
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
100
-
10
0.0055
1.51
140
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/4SC-I-100
AA124-1-1/4SC-I-100
铸铁
1-1/4
1-1/4
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
100
-
10
0.0055
1.51
140
1.25
1.25
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-AL-16
AA124-1-1/2SC-AL-16
铝
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
16
-
10
0.045
1.48
1143
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-I-16
AA124-1-1/2SC-I-16
铸铁
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
16
-
10
0.045
1.48
1143
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-AL-30
AA124-1-1/2SC-AL-30
铝
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
30
-
10
0.0213
1.48
541
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-I-30
AA124-1-1/2SC-I-30
铸铁
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
30
-
10
0.0213
1.48
541
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-AL-50
AA124-1-1/2SC-AL-50
铝
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
50
-
10
0.011
1.48
279
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-I-50
AA124-1-1/2SC-I-50
铸铁
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
50
-
10
0.011
1.48
279
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-AL-80
AA124-1-1/2SC-AL-80
铝
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
80
-
10
0.007
1.48
177
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-I-80
AA124-1-1/2SC-I-80
铸铁
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
80
-
10
0.007
1.48
177
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-AL-100
AA124-1-1/2SC-AL-100
铝
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
100
-
10
0.0055
1.48
140
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
AA124-1-1/2SC-I-100
AA124-1-1/2SC-I-100
铸铁
1-1/2
1-1/2
内螺纹
NPT
内螺纹
NPT
-
100
-
10
0.0055
1.48
140
1.5
1.5
10.8
5.34
9.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TWD - 过滤器
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124A-SC - 过滤器
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
TWD - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124ML - 过滤器
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124 - 过滤器
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表