LMKC-TUU - 三倍加长轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
三倍加长轴承系列
三倍中间方法兰
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/triple_length_bearing_series/middle_square_flanged_type/lmkc_tuu.prj},{NB=LMKC13TUU},{MODEL=LMKC13TUU},{BALLS=4},{WEIGHT=286},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.015},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=92},{LTOLERANCE=±0.3},{I=30},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰 D1
[mm]
K
法兰K
[mm]
H
法兰R
[mm]
PCD
法兰Φ
ⁿ/ₐ
DD1
联接孔d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMKC6TUU
LMKC6TUU
4
58
6
0 -0.012
15
0 -0.013
49
±0.3
17
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.020
0.020
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC8TUU
LMKC8TUU
4
117
8
0 -0.012
19
0 -0.016
68
±0.3
22
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC10TUU
LMKC10TUU
4
189
10
0 -0.012
23
0 -0.016
82
±0.3
27
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC12TUU
LMKC12TUU
4
228
12
0 -0.015
26
0 -0.016
86
±0.3
28
46
35
6
36
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC13TUU
LMKC13TUU
4
286
13
0 -0.015
28
0 -0.016
92
±0.3
30
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC16TUU
LMKC16TUU
5
376
16
0 -0.015
32
0 -0.019
105
±0.3
35
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC20TUU
LMKC20TUU
5
714
20
0 -0.018
40
0 -0.019
120
±0.3
40
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC25TUU
LMKC25TUU
6
1163
25
0 -0.018
45
0 -0.019
167
±0.3
55
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC30TUU
LMKC30TUU
6
1543
30
0 -0.018
52
0 -0.022
184
±0.3
61
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC35TUU
LMKC35TUU
6
2400
35
0 -0.021
60
-
200
±0.3
67
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKC40TUU
LMKC40TUU
6
2510
40
0 -0.021
65
-
230
±0.3
77
101
80
13
83
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表