LMF-AUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
自润滑轴承系列
自润滑圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/self-lubricating_bearing_series/self-lubricating_round_flanged_type/lmf_auu_mx.prj},{NB=LMF20AUU-MX},{MODEL=LMF20AUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=191},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=56},{L1=42},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{D1=54},{H=8},{PCD=43},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
L1
长度 L1
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D1
法兰 D1
[mm]
H
法兰 H
[mm]
PCD
法兰Φ
[mm]
DD1
联接孔d1
[mm]
DD2
联接孔d2
[mm]
HH
联接孔 h
[mm]
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMF10AUU-MX
LMF10AUU-MX
4
76
10
0 -0.009
19
0 -0.013
39
29
±0.3
5.0
40
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF12AUU-MX
LMF12AUU-MX
4
80
12
0 -0.009
21
0 -0.013
41
30
±0.3
5.5
42
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
42
61
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF16AUU-MX
LMF16AUU-MX
5
127
16
0 -0.009
28
0 -0.013
49
37
±0.3
6.0
48
6
38
4.5
7.5
4.1
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF20AUU-MX
LMF20AUU-MX
5
191
20
0 -0.010
32
0 -0.016
56
42
±0.3
7.0
54
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF25AUU-MX
LMF25AUU-MX
6
359
25
0 -0.010
40
0 -0.016
77
59
±0.3
9.0
62
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF30AUU-MX
LMF30AUU-MX
6
494
30
0 -0.010
45
0 -0.016
84
64
±0.3
10.0
74
10
60
6.6
11.0
6.1
0.015
160
220
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF35AUU-MX
LMF35AUU-MX
6
678
35
0 -0.012
52
0 -0.019
92
70
±0.3
11.0
82
10
67
6.6
11.0
6.1
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF40AUU-MX
LMF40AUU-MX
6
1093
40
0 -0.012
60
0 -0.019
104
80
±0.3
12.0
96
13
78
9.0
14.0
8.1
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF50AUU-MX
LMF50AUU-MX
6
2263
50
0 -0.012
80
0 -0.019
128
100
±0.3
14.0
116
13
98
9.0
14.0
8.1
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表