LMFP-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
自润滑轴承系列
自润滑加长导向圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/self-lubricating_bearing_series/double_wide_pilot_round_flanged_type/lmfp_luu_mx.prj},{NB=LMFP20LUU-MX},{MODEL=LMFP20LUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=271},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.012},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=94},{L1=80},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{I=8},{D1=54},{H=8},{PCD=43},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=143},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
L1
长度 L1
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
I
[mm]
D1
法兰 D1
[mm]
H
法兰 R
[mm]
PCD
法兰 Φ
ⁿ/ₐ
DD1
联接孔 d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔 d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔 h
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMFP10LUU-MX
LMFP10LUU-MX
4
102
10
0 -0.010
19
0 -0.016
65
55
±0.3
5.0
6
40
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP12LUU-MX
LMFP12LUU-MX
4
114
12
0 -0.010
21
0 -0.016
68
57
±0.3
5.5
6
42
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP16LUU-MX
LMFP16LUU-MX
5
197
16
0 -0.010
28
0 -0.016
82
70
±0.3
6.0
6
48
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP20LUU-MX
LMFP20LUU-MX
5
271
20
0 -0.012
32
0 -0.019
94
80
±0.3
7.0
8
54
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP25LUU-MX
LMFP25LUU-MX
6
559
25
0 -0.012
40
0 -0.019
130
112
±0.3
9.0
8
62
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP30LUU-MX
LMFP30LUU-MX
6
704
30
0 -0.012
45
0 -0.019
143
123
±0.3
10.0
10
74
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP35LUU-MX
LMFP35LUU-MX
6
1048
35
0 -0.015
52
0 -0.022
157
135
±0.3
11.0
10
82
10
67
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP40LUU-MX
LMFP40LUU-MX
6
1603
40
0 -0.015
60
0 -0.022
175
151
±0.3
12.0
13
96
13
78
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP50LUU-MX
LMFP50LUU-MX
6
3663
50
0 -0.015
80
0 -0.022
220
192
±0.3
14.0
13
116
13
98
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表