SC TUU - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
三倍加长型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/tripled_extension/sc_tuu.prj},{NB=SC16TUU},{MODEL=SC16TUU},{IB=2*LM16UU},{SD=16},{H=19},{E=25},{W=50},{L=118},{F=38.5},{G=32.5},{T=9.0},{B=36.0},{C=88},{P=7},{K=7.00},{S1=M5},{S2=4.3},{I=12},{WEIGHT=527},{WW=48.000},{W1=26.000},{W2=17.000},{W3=19.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
IB
内装轴承
ⁿ/ₐ
SD
轴径
ⁿ/ₐ
H
主要尺寸H
[mm]
E
主要尺寸E
[mm]
W
主要尺寸W
[mm]
L
主要尺寸L
[mm]
F
主要尺寸F
[mm]
G
主要尺寸G
[mm]
T
主要尺寸T
[mm]
B
安装尺寸B
[mm]
C
安装尺寸C
[mm]
P
MOUNTING DIMENSIONS P
[mm]
K
安装尺寸K
[mm]
S1
安装尺寸S1
[mm]
S2
安装尺寸S2
[mm]
I
安装尺寸I
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
WW
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
II
ⁿ/ₐ
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
使用温度
[°C]
SC10TUU
SC10TUU
2*LM10UU
10
13
20
40
93
26.0
21.0
8.0
28.0
70
7
6.00
M5
4.3
12
241
38.000
20.000
10.000
14.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC12TUU
SC12TUU
2*LM12UU
12
15
21
42
96
28.0
24.0
8.0
30.5
72
7
5.75
M5
4.3
12
289
40.000
22.000
13.000
14.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC16TUU
SC16TUU
2*LM16UU
16
19
25
50
118
38.5
32.5
9.0
36.0
88
7
7.00
M5
4.3
12
527
48.000
26.000
17.000
19.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC20TUU
SC20TUU
2*LM20UU
20
21
27
54
134
41.0
35.0
11.0
40.0
100
8
7.00
M6
5.2
12
682
52.000
28.000
16.000
23.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC25TUU
SC25TUU
2*LM25UU
25
26
38
76
185
51.5
42.0
12.0
54.0
138
9
11.00
M8
7.0
18
1586
68.000
42.000
17.000
33.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC30TUU
SC30TUU
2*LM30UU
30
30
39
78
200
59.5
49.0
15.0
58.0
150
9
10.00
M8
7.0
18
1960
70.000
46.000
14.000
40.500
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SK - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SHF - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SCE_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SC_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
平板脚轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
SC_EUU - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SC - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
NKBA L - Case Unit Long Type
NTN Automation
03.02.2022
福马轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LAS8M - 中间轴承型齿形惰轮-S8M型
上隆SAMLO
17.12.2021
LAS2M - 中间轴承型齿形惰轮-S2M型
上隆SAMLO
17.12.2021
LM◻UU-OP - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SC_V - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SBR - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表