LME◻UU-OP - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
开口型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/open_type/lme_uu_op.prj},{NB=LME20UU-OP},{MODEL=LME20UU-OP},{BALLS=4},{WEIGHT=75.00},{DR=20},{DRTOLERANCE=+0.008 0.001},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=45},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=31.5},{BTOLERANCE= 0 -0.20},{D1=30.3},{W=1.6},{H1=10.0},{ANGLE=60},{ANG=60°},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径公差
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
B
外止动槽
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽
[mm]
W
[mm]
H1
h1
[mm]
ANG
θ
ⁿ/ₐ
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LME10UU-OP
LME10UU-OP
3
23.00
10
+0.008 0
19
0 -0.009
29
0 -0.20
22
0 -0.20
18
1.3
6.8
80°
0.012
38
47
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME12UU-OP
LME12UU-OP
3
32.00
12
+0.008 0
22
0 -0.009
32
0 -0.20
22.9
0 -0.20
21
1.3
7.5
78°
0.012
52
79
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME16UU-OP
LME16UU-OP
4
44.00
16
+0.008 0.001
26
0 -0.009
36
0 -0.20
24.9
0 -0.20
24.9
1.3
10.0
78°
0.012
59
91
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME20UU-OP
LME20UU-OP
4
75.00
20
+0.008 0.001
32
0 -0.011
45
0 -0.20
31.5
0 -0.20
30.3
1.6
10.0
60°
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME25UU-OP
LME25UU-OP
5
181.00
25
+0.011 0.001
40
0 -0.011
58
0 -0.30
44.1
0 -0.30
37.5
1.85
12.5
60°
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME30UU-OP
LME30UU-OP
5
272.00
30
+0.011 0.001
47
0 -0.011
68
0 -0.30
52.1
0 -0.30
44.5
1.85
12.5
50°
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME40UU-OP
LME40UU-OP
5
600.00
40
+0.013 0.002
62
0 -0.013
80
0 -0.30
60.6
0 -0.30
59
2.15
16.8
50°
0.017
220
400
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME50UU-OP
LME50UU-OP
5
970.00
50
+0.013 0.002
75
0 -0.013
100
0 -0.30
77.6
0 -0.30
72
2.65
21.0
50°
0.017
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME60UU-OP
LME60UU-OP
5
1580.00
60
+0.013 0.002
90
0 -0.022
125
0 -0.40
101.7
0 -0.40
86.5
3.15
27.2
54°
0.020
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表