LM LAUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
加长型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/double-wide_type/lm_lauu.prj},{NB=LM13LAUU},{MODEL=LM13LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=90.00},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=23},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=61},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=46},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=22},{W=1.3},{RR=0.015},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径公差
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
B
外止动槽
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽
[mm]
W
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LM4LAUU
LM4LAUU
4
4.80
4
0 -0.010
8
0 -0.011
23
0 -0.30
-
-
-
-
0.010
18
25
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM5LAUU
LM5LAUU
4
11.00
5
0 -0.010
10
0 -0.011
28
0 -0.30
20.4
0 -0.30
9.6
1.1
0.010
26.1
41.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM6LAUU
LM6LAUU
4
16.00
6
0 -0.010
12
0 -0.013
35
0 -0.30
27
0 -0.30
11.5
1.1
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM8LAUU
LM8LAUU
4
31.00
8
0 -0.010
15
0 -0.013
45
0 -0.30
35
0 -0.30
14.3
1.1
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM10LAUU
LM10LAUU
4
62.00
10
0 -0.010
19
0 -0.016
55
0 -0.30
44
0 -0.30
18
1.3
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM12LAUU
LM12LAUU
4
80.00
12
0 -0.010
21
0 -0.016
57
0 -0.30
46
0 -0.30
20
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM13LAUU
LM13LAUU
4
90.00
13
0 -0.010
23
0 -0.016
61
0 -0.30
46
0 -0.30
22
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM16LAUU
LM16LAUU
5
145.00
16
0 -0.010
28
0 -0.016
70
0 -0.30
53
0 -0.30
27
1.6
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM20LAUU
LM20LAUU
5
180.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.30
61
0 -0.30
30.5
1.6
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM25LAUU
LM25LAUU
6
440.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.40
82
0 -0.40
38
1.85
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM30LAUU
LM30LAUU
6
480.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.40
89
0 -0.40
43
1.85
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM35LAUU
LM35LAUU
6
795.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.40
99
0 -0.40
49
2.1
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM40LAUU
LM40LAUU
6
1170.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.40
121
0 -0.40
57
2.1
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM50LAUU
LM50LAUU
6
3100.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.40
148
0 -0.40
76.5
2.6
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM60LAUU
LM60LAUU
6
3500.00
60
0 -0.020
90
0 -0.025
209
0 -0.40
170
0 -0.40
86.5
3.15
0.025
770
2040
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表