LMCKP UU/LMCKP AUU - 紧凑导向方法兰型
宇通YTP直线轴承3D图库
紧凑型轴承系列
紧凑导向方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/compact_bearing/pilot_square_flanged_type/lmckp_uu.prj},{NB=LMCKP6UU},{MODEL=LMCKP6UU},{BALLS=6},{WEIGHT=14.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{I=5},{D1=25.0},{K=20},{H=5},{PCD=19},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=13},{CO=15.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰
[mm]
K
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
PCD
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
RRR
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMCKP6UU
LMCKP6UU
6
14.00
6
0 -0.009
10
0 -0.011
19
+0.3/-0.3
5
25.0
20
5
19
3.5
6.0
3.1
3.00
0.012
0.012
13
15.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCKP8UU
LMCKP8UU
6
22.00
8
0 -0.009
13
0 -0.011
24
+0.3/-0.3
5
28.0
23
5
22
3.5
6.0
3.1
3.00
0.012
0.012
23.5
27.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCKP10UU
LMCKP10UU
6
41.00
10
0 -0.009
17
0 -0.013
29
+0.3/-0.3
6
35.0
27
6
27
4.5
7.5
4.1
3.75
0.012
0.012
36.8
43.3
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCKP12UU
LMCKP12UU
6
50.00
12
0 -0.009
19
0 -0.013
30
+0.3/-0.3
6
38.0
29
6
30
4.5
7.5
4.1
3.75
0.012
0.012
38
44.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCKP16UU
LMCKP16UU
6
77.00
16
0 -0.009
26
0 -0.016
37
+0.3/-0.3
6
44.0
34
6
36
4.5
7.5
4.1
3.75
0.012
0.012
60.8
71.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表