LMCK LUU/LMCK LAUU - 紧凑加长方法兰型
宇通YTP直线轴承3D图库
紧凑型轴承系列
紧凑加长方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/compact_bearing/double_wide_square_flanged_type/lmck_luu.prj},{NB=LMCK6LUU},{MODEL=LMCK6LUU},{BALLS=6},{WEIGHT=20.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=35},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{D1=25.0},{K=20},{H=5},{PCD=19},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=20.6},{CO=30.9},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
D1
法兰
[mm]
K
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
PCD
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
RRR
联接孔r
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMCK6LUU
LMCK6LUU
6
20.00
6
0 -0.010
10
0 -0.011
35
+0.3/-0.3
25.0
20
5
19
3.5
6.0
3.1
3.00
0.015
0.015
20.6
30.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCK8LUU
LMCK8LUU
6
34.00
8
0 -0.010
13
0 -0.011
45
+0.3/-0.3
28.0
23
5
22
3.5
6.0
3.1
3.00
0.015
0.015
38.3
55.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCK10LUU
LMCK10LUU
6
68.00
10
0 -0.010
17
0 -0.013
55
+0.3/-0.3
35.0
27
6
27
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
58.5
86.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCK12LUU
LMCK12LUU
6
82.00
12
0 -0.010
19
0 -0.013
57
+0.3/-0.3
38.0
29
6
30
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
60.8
89.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCK16LUU
LMCK16LUU
6
135.00
16
0 -0.010
26
0 -0.016
70
+0.3/-0.3
44.0
34
6
36
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
96.5
143
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表