目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCDM2-双行程气缸(单活塞杆型) - 小型标准型气缸,基本内置磁环,无油润滑
YSC
执行元件
标准气缸
小型标准气缸
YCDM2小型不锈钢系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/small_bore_size_cylinder/ycdm2_series/ycdm2_xc11_asmtab.prj},{NB=YCDM2B25-10+(10-10)-XC11(00)},{MODEL=YSC},{MAGNET=D:Standard Magnet},{MATERIAL=M2:Stainless Steel},{MOUNTING=B},{BORE=25},{STROKEA=10},{STROKEB=10},{ADDITIONAL=},{POSA=0},{POSB=0},{TA=48.0},{TB=62.0},{TL=168},{PPATH=assemblies/ycdm2_xc11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
代号
ⁿ/ₐ
MAGNET
附磁石
ⁿ/ₐ
MATERIAL
缸筒材质
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TL
[mm]
订购码:YCDM2B20-10+(10-10)-X...
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
20
48.0
62.0
164
订购码:YCDM2B25-10+(10-10)-X...
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
25
48.0
62.0
168
订购码:YCDM2B32-10+(10-10)-X...
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
32
50.0
64.0
172
订购码:YCDM2B40-10+(10-10)-X...
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
40
67.5
88.5
222
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表