目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YMC-L - 脚座
YSC
执行元件
标准气缸
中型标准气缸
YMC中型系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ymc_series/ymc_axial_foot.prj},{NB=YMC-L050},{BORE=50},{A=150},{C=93},{AA=173},{AC=149},{AD=12.0},{AE=68},{AF=47},{AG=28.0},{AH=36.5},{AP=12},{AT=3},{AQ=13.0},{T=47},{F=28},{D=38},{E=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AP
[mm]
AT
[mm]
AQ
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
YMC-L032
32
140
93
153
134
9.5
50
33
20.5
28.0
9
3
11.5
33
24
28
7
YMC-L040
40
142
93
169
140
14.5
57
36
23.5
30.0
12
3
11.5
37
24
32
7
YMC-L050
50
150
93
173
149
12.0
68
47
28.0
36.5
12
3
13.0
47
28
38
7
YMC-L063
63
153
96
184
158
13.0
80
56
31.0
41.0
12
3
13.0
56
32
38
9
YMC-L080
80
182
108
200
168
16.0
97
70
30.0
49.0
14
4
14.0
70
24
47
11
YMC-L100
100
188
114
210
174
18.0
112
84
30.0
57.0
14
4
15.0
84
24
47
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表