目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YFM 3 6 - YFM 3 6
YSC
执行元件
气缸附件
浮动接头系列
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/cylinder_switch_accessories/fioatingjoint/yfm/yfm3_6_asmtab.prj},{NB=YFM-4-070},{MODEL=YFM-4-070},{MA=26.0},{MB=9.5},{MC=3.0},{MD=17.0},{ME=11.8},{MF=6.0},{MG=3.0},{MH=4.0},{MIMJ=M4×0.7},{M=4.0},{PITCH=0.7},{ML=7.0},{MM=12.0},{MN=±5°},{MO=0.5},{PPATH=assembly_jfm3_6/yfm3_6_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MA
ma
ⁿ/ₐ
MB
mb
ⁿ/ₐ
MC
mc
ⁿ/ₐ
MD
md
ⁿ/ₐ
ME
me
ⁿ/ₐ
MF
mf
ⁿ/ₐ
MG
mg
ⁿ/ₐ
MH
mh
ⁿ/ₐ
MIMJ
mimj
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
PITCH
pitch
ⁿ/ₐ
ML
ml
ⁿ/ₐ
MM
mm
ⁿ/ₐ
MN
mn
ⁿ/ₐ
MO
mo
ⁿ/ₐ
YFM-3-050
YFM-3-050
23.5
7.5
3.0
15.0
11.8
5.5
2.4
4.0
M3×0.5
3.0
0.5
5.5
12.0
±5°
0.5
YFM-4-070
YFM-4-070
26.0
9.5
3.0
17.0
11.8
6.0
3.0
4.0
M4×0.7
4.0
0.7
7.0
12.0
±5°
0.5
YFM-5-080
YFM-5-080
34.5
13.5
3.5
22.8
13.8
8.0
4.0
6.0
M5×0.8
5.0
0.8
8.0
14.0
±5°
0.5
YFM-6-100
YFM-6-100
34.5
13.5
3.5
22.8
13.8
8.0
4.0
6.0
M6×1.0
6.0
1.0
10.0
14.0
±5°
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表