目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YAC3 - 三联件
YSC
气源处理元件
管道气源处理
三联件
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/f_r_l_combination_yac_3/f_r_l_combination_yac_3_asmtab.prj},{NB=YAC30-03B},{MODEL=YAC},{BODYSIZE=30},{BS='30','30:3/8'},{PS=03},{BRACKET=B},{DRAIN=},{GAUGE=},{A=181},{C=38.0},{D=53},{F=41},{G=64},{H=35},{J=7.0},{K=11.0},{L=7},{P=70.5},{PPATH=assemblies/yac_3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
订购码:YAC20-02B
141
125.0
38.0
40
30
50
24
5.5
8.5
5
50.0
订购码:YAC30-03B
181
156.5
38.0
53
41
64
35
7.0
11.0
7
70.5
订购码:YAC40-04B
238
191.5
40.0
70
50
84
40
9.0
13.0
7
88.0
订购码:YAC50-10B
300
311.5
48.0
90
70
105
50
12.0
16.0
10
115.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表