目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
PLF - L型内螺纹二通
YSC
辅助元件
附件
2通
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/accessories/fitting/2way_type/plf_female_elbow.prj},{NB=PLF08-02},{MODEL=PLF08-02},{D=8},{RC=RC1/4},{A=11.0},{B=30.3},{E=22.8},{H=17},{RCM=13.157},{PITCH=1.337}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
RC
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
RCM
[mm]
PITCH
[mm]
PLF04-M5
PLF04-M5
4
M5
5.5
18.5
17.5
10
0.000
0.000
PLF04-01
PLF04-01
4
RC 1/8
8.0
23.0
17.5
14
9.728
0.907
PLF04-02
PLF04-02
4
RC1/4
11.0
26.0
17.5
17
13.157
1.337
PLF06-M5
PLF06-M5
6
M5
5.0
19.7
19.0
12
0.000
0.000
PLF06-01
PLF06-01
6
RC 1/8
8.0
19.1
19.0
14
9.728
0.907
PLF06-02
PLF06-02
6
RC1/4
11.0
27.4
19.0
17
13.157
1.337
PLF06-03
PLF06-03
6
RC3/8
12.0
28.7
19.0
21
16.662
1.337
PLF06-04
PLF06-04
6
RC1/2
14.0
30.9
19.0
24
20.955
1.814
PLF08-01
PLF08-01
8
RC 1/8
8.0
27.3
22.8
14
9.728
0.907
PLF08-02
PLF08-02
8
RC1/4
11.0
30.3
22.8
17
13.157
1.337
PLF08-03
PLF08-03
8
RC3/8
12.0
32.0
22.8
21
16.662
1.337
PLF08-04
PLF08-04
8
RC1/2
14.0
34.3
22.8
24
20.955
1.814
PLF010-01
PLF010-01
10
RC 1/8
8.0
28.3
29.9
17
9.728
0.907
PLF010-02
PLF010-02
10
RC1/4
11.0
34.3
29.9
17
13.157
1.337
PLF010-03
PLF010-03
10
RC3/8
12.0
36.3
29.9
21
16.662
1.337
PLF010-04
PLF010-04
10
RC1/2
14.0
38.8
29.9
24
20.955
1.814
PLF012-02
PLF012-02
12
RC1/4
11.0
37.0
29.6
21
13.157
1.337
PLF012-03
PLF012-03
12
RC3/8
12.0
36.0
29.6
21
16.662
1.337
PLF012-04
PLF012-04
12
RC1/2
14.0
40.5
29.6
24
20.955
1.814
PLF016-03
PLF016-03
16
RC3/8
11.0
40.5
33.0
24
16.662
1.337
PLF016-04
PLF016-04
16
RC1/2
13.0
42.5
33.0
24
20.955
1.814
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表