WAK01 - 脚杯
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wak01_asmtab.prj},{NB=WAK01-D50-M12-L75},{CODE=WAK01},{TYPE=X},{COM=SPCC},{SCM=S45C},{BOM=Ding Qing Rubber (NBR)},{BOH=xxx},{COS=Electrophoresis (black)},{SST=Electrophoresis (black)},{D=50},{M=12},{L=75},{LPOOL=75},{S=19},{H=15},{V=8},{V1=10},{TVBC=800},{LINK=webxxx},{PPATH=wak01/assem/wak01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
外罩材质
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BOM
底部材质
ⁿ/ₐ
BOH
底部硬度
ⁿ/ₐ
COS
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAK01-D50-M12-L75
WAK01
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁青橡胶(NBR)
肖氏A70~75
电泳(黑色)
电泳(黑色)
50
12
19
15
8
10
800
0.20
WAK01-D60-M16-L75
WAK01
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁青橡胶(NBR)
肖氏A70~75
电泳(黑色)
电泳(黑色)
60
16
24
16
10
13
900
0.29
WAK01-D60-M20-L75
WAK01
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁青橡胶(NBR)
肖氏A70~75
电泳(黑色)
电泳(黑色)
60
20
30
16
13
16
1000
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表