E-WAC51 76 - 经济型防震脚杯 固定调节型 碳钢+橡胶底座型 重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wac51_76.prj},{NB=E-WAC52-D60-M12-L50},{CODE=E-WAC52},{TYPE=Fixed adjustment type},{MAT2=S45C},{MAT1=S45C},{MAT=Rubber (yellow)},{SUR1=Chrome plating},{SUR=Chrome plating},{D=60},{M=12},{L=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wac51_76/assem/e-wac51_76_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT2
外罩材质
ⁿ/ₐ
MAT1
螺杆材质
ⁿ/ₐ
MAT
底部材质
ⁿ/ₐ
SUR1
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
LOAD
承载 (Kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (Kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-WAC51-D60-M12-L50
E-WAC51
固定调节型
S45C
S45C
橡胶(黄色)
镀锌
镀锌
19
24.0
8
10
600
0.49
E-WAC55-D60-M12-L50
E-WAC55
固定调节型
S45C
S45C
橡胶(白色)
镀锌
镀锌
19
24.0
8
10
600
0.49
E-WAC52-D60-M12-L50
E-WAC52
固定调节型
S45C
S45C
橡胶(黄色)
镀铬
镀铬
19
24.0
8
10
600
0.49
E-WAC56-D60-M12-L50
E-WAC56
固定调节型
S45C
S45C
TPU (黄色)
镀铬
镀铬
19
24.0
8
10
600
0.49
E-WAC71-D60-M12-L50
E-WAC71
固定调节型
SUS304
SUS304
橡胶(黄色)
-
-
19
24.0
8
10
600
0.49
E-WAC75-D60-M12-L50
E-WAC75
固定调节型
SUS304
SUS304
橡胶(白色)
-
-
19
24.0
8
10
600
0.49
E-WAC76-D60-M12-L50
E-WAC76
固定调节型
SUS304
SUS304
TPU (黄色)
-
-
19
24.0
8
10
600
0.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表