CKN21 23 - 导电脚轮·容许载荷80~180kg·丝杆活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckn21_23.prj},{NB=CKN21-75-NH},{CODE=CKN21},{TYPE=screw movable type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanizing},{D=75},{CODE1=NH},{F=32},{M=12},{L=25},{LINK=website link},{PPATH=ckn21_23/assem/ckn21_23_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架刹车类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
CKN21-75-NH
CKN21
丝杆活动型
Q235A
镀锌
-
耐高温尼龙
黑色
双滚珠
105
32
12
25
75
102
136
0.58
ckn21_23/assem/ckn21_23_a...
CKN22-75-NH
CKN22
丝杆活动型
Q235A
镀锌
五金双刹
耐高温尼龙
黑色
双滚珠
105
32
12
25
75
102
136
0.97
ckn21_23/assem/ckn21_23_a...
CKN23-75-NH
CKN23
丝杆活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
耐高温尼龙
黑色
双滚珠
105
32
12
25
75
102
136
0.94
ckn21_23/assem/ckn21_23_a...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表