XAE38 40 - 圆形拉手·内外安装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae38_40.prj},{NB=XAE38-L80},{CODE=XAE38},{TYPE=Internal and external installation type},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{L=80},{LPOOL=80,100,110,120,125,160,200,250},{D=10},{H=42},{A=16},{T=5},{M=M5},{M1=5},{DD=5.4},{DD1=10.5},{LINK=webxxx},{PPATH=xae38_40/assem/xae38_40_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
XAE38-L80
XAE38
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
118
10
104
42
16
5
M5
5.4
10.5
XAE39-L80
XAE39
内外安装型
SUS304
镜面抛光
118
10
104
42
16
5
M5
5.4
10.5
XAE40-L80
XAE40
内外安装型
SUM22L
镀铬
118
10
104
42
16
5
M5
5.4
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表