XAB11 12 - 方形拉手·外装·B型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xab11_12.prj},{NB=XAB11-L120},{CODE=XAB11},{TYPE=X},{MAT=ABS},{COL=orange},{L=120},{L1=140},{D=8.8},{D1=13},{H=40},{B=24.5},{HH=11},{WEI=0.04},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAB11-L120
XAB11
B型
ABS
橙色
120
140
8.8
13
40
24.5
11
0.04
XAB12-L120
XAB12
B型
ABS
黑色
120
140
8.8
13
40
24.5
11
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表