IDB41 - 滑轨 35系列·三节式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idb41_asmtab.prj},{NB=IDB41-457.2},{CODE=IDB41},{TYPE=sanjieshi},{KD=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=Environmental protection galvanized (blue and white)},{L=457.2},{XC=479},{A=212.7},{B=301.6},{C=412.7},{D=425.4},{CZ=68kgf},{WEI=1.08},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typesprc/IDB21-400/xlno/IDB41.html},{PPATH=idb41/assme/idb41_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
XC
滑轨行程
[mm]
A
圆形
[mm]
B
多棱型
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
IDB41-304.8
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
304.8
327
0.0
149.2
260.3
273.0
80kgf
0.70
IDB41-355.6
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
355.6
378
0.0
200.0
311.1
323.8
77kgf
0.84
IDB41-406.4
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
406.4
428
0.0
250.8
361.9
374.6
73kgf
0.95
IDB41-457.2
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
457.2
479
212.7
301.6
412.7
425.4
68kgf
1.08
IDB41-508
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
508.0
530
238.1
352.4
463.5
476.2
65kgf
1.22
IDB41-558.8
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
558.8
581
263.5
403.2
514.3
527.0
59kgf
1.33
IDB41-609.6
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
609.6
632
288.9
454.0
565.1
577.8
52kgf
1.44
IDB41-660.4
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
660.4
683
314.3
504.8
615.9
628.6
48kgf
1.52
IDB41-711.2
IDB41
三节式*内轨不可抽出
35.3
SPCC
环保镀锌(蓝白)
711.2
733
339.7
555.6
666.7
679.4
41kgf
1.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表