HAL41 - 手轮·圆轮缘手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal41.prj},{NB=HAL41-D125},{CODE=HAL41},{TYPE=zhuandongshuobingxing},{ANN=yuankongxing},{CPM=S45C},{LSUR=duxin},{HBM=PA6},{HWF=heise},{HTM=PA6},{BSUR=heise},{D=125},{DD=12.7},{L=60},{L1=48},{H=44},{HH=15},{DD1=33},{HH1=29},{M=M8},{MPOOL=8},{WEI=0.33},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HWF
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAL41-D100
HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
100
10.0
60
37
43
14
31
29
M8
0.20
HAL41-D125
HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
125
12.7
60
48
44
15
33
29
M8
0.33
HAL41-D160
HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
160
14.0
80
64
54
17
41
38
M10
0.49
HAL41-D200
HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
200
18.0
80
80
60
19
35
39
M10
0.78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表