HAG31 - 手柄·单柄对重手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hag31.prj},{NB=HAG31-d12},{CODE=HAG31},{TYPE=danbinduichongshoubin},{MAT=1215MS},{SUR=duge},{DD=12},{R=80},{L=63},{L1=87},{SR=32},{S=4},{A=18},{B=20},{WEI=0.310},{LINK=webxxx},{SR1=26},{SR2=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAG31-d8
HAG31
单柄对重手柄
1215MS
镀铬
8
50
40
55
20
3
11
13
0.080
HAG31-d10
HAG31
单柄对重手柄
1215MS
镀铬
10
64
50
69
25
3
14
16
0.150
HAG31-d12
HAG31
单柄对重手柄
1215MS
镀铬
12
80
63
87
32
4
18
20
0.310
HAG31-d14
HAG31
单柄对重手柄
1215MS
镀铬
14
126
80
109
38
5
22
25
0.644
HAG31-d16
HAG31
单柄对重手柄
1215MS
镀铬
16
160
80
109
38
5
22
25
0.710
HAG31-d18
HAG31
单柄对重手柄
1215MS
镀铬
18
200
100
135
45
6
28
32
1.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表