NHF29 NHE42 - 橡胶减震座·一端外螺纹一端内螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf29_nhe42.prj},{NB=NHF29-4025-M8},{CODE=NHF29},{TYPE=One end male thread, one end, internal thread, ozone resistant waist type},{MAT1=Neoprene},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A60},{SUR=-},{SP=4025},{M=8},{D1=40},{D2=34},{H1=25},{H2=18},{TT=3.5},{L1=33},{L2=8},{ML=1420(145)},{RL=363-700(37-71)},{SC=340(350)},{XR=340(35)},{RI=0.23},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
L1
[mm]
L2
L2(min)
[mm]
ML
最大负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RL
建议使用负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数N/mm(kgf/cm)
ⁿ/ₐ
XR
X方向最大负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RI
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
NHF29-1216-M5
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1216
5
12
10
16
11
2.5
13
5
110(11)
30-78(3-8)
62(63)
25(2.5)
0.20
NHF29-1515-M5
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1515
5
15
12
15
10
2.5
16
5
160(16)
59-130(6-13)
110(110)
34(3.4)
0.24
NHF29-2015-M6
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
6
280(29)
98-191(10-19)
180(180)
69(7)
0.18
NHF29-2020-M6
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
6
180(18)
59-98(6-10)
88(90)
49(5)
0.22
NHF29-2518-M6
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
11
3.5
20
6
580(59)
147-280(19-29)
220(220)
98(10)
0.19
NHF29-3018-M8
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
8
1700(170)
415-830(43-85)
610(620)
250(25)
0.16
NHF29-3026-M8
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
8
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHF29-4025-M8
NHF29
一端外螺纹一端内螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
18
3.5
33
8
1420(145)
363-700(37-71)
340(350)
340(35)
0.23
NHE42-1216-M5
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1216
5
12
10
16
11
2.5
13
5
110(11)
30-78(3-8)
62(63)
25(2.5)
0.20
NHE42-1515-M5
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1515
5
15
12
15
10
2.5
16
5
160(16)
59-130(6-13)
110(110)
34(3.4)
0.24
NHE42-2015-M6
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
6
280(29)
98-191(10-19)
180(180)
69(7)
0.18
NHE42-2020-M6
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
6
180(18)
59-98(6-10)
88(90)
49(5)
0.22
NHE42-2518-M6
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
11
3.5
20
6
580(59)
147-280(19-29)
220(220)
98(10)
0.19
NHE42-3018-M8
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
8
1700(170)
415-830(43-85)
610(620)
250(25)
0.16
NHE42-3026-M8
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
8
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHE42-4025-M8
NHE42
一端外螺纹一端内螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
18
3.5
33
8
1420(145)
363-700(37-71)
340(350)
340(35)
0.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表