EON41 51 - 惰轮轴·偏心型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/eon41_51_asmtab.prj},{NB=EON41-1210},{CODE=EON41},{TYPE=pianxinxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=1210},{DD=12},{B=10},{L=39},{L1=15.5},{S=17},{F=1.0},{M=M8-L40},{M1=8},{ML=40},{TH=TBN41-8},{PQ1=TBN01-8},{PQ2=TBN02-8},{LM=M8},{S1=13},{MM=4.0},{EE=14.38},{DD1=8.4},{D2=16.0},{TT=1.6},{D=14.0},{K=4.40},{S2=5.0},{HH=2.60},{DD2=9.2},{AA=2.5},{DD3=8.1},{D3=14.8},{TT1=2.0},{PPATH=eon41_51/assem/eon41_51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DD
dg7
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
TH
弹簧垫圈
ⁿ/ₐ
PQ1
平型垫圈 S45C
ⁿ/ₐ
PQ2
平型垫圈 SUS303
ⁿ/ₐ
LM
螺帽
ⁿ/ₐ
EON41-66
EON41
偏心型
S45C
发黑
66
6
6
19
8.5
10
0.3
M4-L20
TBN41-4
TBN01-4
TBN02-4
M4
EON41-87
EON41
偏心型
S45C
发黑
87
8
7
24
12.0
14
0.8
M5-L25
TBN41-5
TBN01-5
TBN02-5
M5
EON41-108
EON41
偏心型
S45C
发黑
108
10
8
29
13.5
14
1.0
M6-L30
TBN41-6
TBN01-6
TBN02-6
M6
EON41-1210
EON41
偏心型
S45C
发黑
1210
12
10
39
15.5
17
1.0
M8-L40
TBN41-8
TBN01-8
TBN02-8
M8
EON41-1511
EON41
偏心型
S45C
发黑
1511
15
11
43
18.5
19
1.5
M10-L45
TBN41-10
TBN01-10
TBN02-10
M10
EON51-87
EON51
偏心型
SUS303
-
87
8
7
24
12.0
14
0.8
M5-L25
TBN41-5
TBN01-5
TBN02-5
M5
EON51-108
EON51
偏心型
SUS303
-
108
10
8
29
13.5
14
1.0
M6-L30
TBN41-6
TBN01-6
TBN02-6
M6
EON51-1210
EON51
偏心型
SUS303
-
1210
12
10
39
15.5
17
1.0
M8-L40
TBN41-8
TBN01-8
TBN02-8
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表