EOM01 - 惰轮轴·带法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/eom01_asmtab.prj},{NB=EOM01-D12},{CODE=EOM01},{TYPE=daifalanxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{FJ=pingdianquan1ge-luomao1ge},{D=12},{D1=48},{C=19},{L=48.500},{L1=27},{T=12},{L2=9.5},{L3=12},{N=M10-1.5},{N1=10},{DD=9.5},{HH=5.5},{M=M6-1},{M1=6},{PCD=36},{MM=9.3},{S=16},{EE=17.77},{DD1=10.5},{D2=20},{TT=2.0},{PPATH=eom01/assem/eom01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
[mm]
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
Dg7
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
EOM01-D10
EOM01
带法兰型
S45C
发黑
平垫圈1个-螺帽1个
10
38
16
43.000
25
10
8.0
10
M8-1.25
8.0
4.5
M5-0.8
28
EOM01-D12
EOM01
带法兰型
S45C
发黑
平垫圈1个-螺帽1个
12
48
19
48.500
27
12
9.5
12
M10-1.5
9.5
5.5
M6-1
36
EOM01-D15
EOM01
带法兰型
S45C
发黑
平垫圈1个-螺帽1个
15
48
22
53.500
27
12
10.5
16
M12-1.75
9.5
5.5
M6-1
36
EOM01-D20
EOM01
带法兰型
S45C
发黑
平垫圈1个-螺帽1个
20
60
28
63.500
30
15
13.5
20
M16-2
11.0
6.5
M8-1.25
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表