ENS71 72 - 圆皮带用滑轮·梯形槽·开口式夹紧固定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/ens71_72.prj},{NB=ENS71-A20-1-d4},{CODE=ENS71},{TYPE=Open clamp fixation/Trapezoidal Slot},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black Oxide},{A=20},{BR=1.0},{BRPOOL=1,1.5,2,2.5,3},{DD=4.00},{LINK=Website Link},{PPATH=ens71_72/assem/ens71_72_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
AA
a
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
DIA
适用皮带直径
[mm]
ENS71-A20-1-d4
ENS71
开口式夹紧固定/梯形槽
45
S45C
发黑
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
5.0
3.0
1.75
3
3.3
2
ENS72-A20-1-d4
ENS72
开口式夹紧固定/梯形槽
LF2
A5052
喷细砂本色阳极氧化
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
5.0
3.0
1.75
3
3.3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表