ENP71 76 - 带轴平皮带用滑轮?带法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enp71_76.prj},{NB=ENP72-D35-P10-L50-G4-H4-X7-Y5-Z4},{CODE=ENP72},{TYPE=daifanglanxing dailiecaozhizhuxing},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating by spraying fine sand},{D=35},{P=10},{PPOOL=10,12,15},{L=50},{LPOOL=[50:100/1]},{G=4},{H=4},{X=7},{XPOOL=[7:15/0.1]},{Y=5},{YPOOL=[5:$YPOOL2./0.1]},{Z=4},{ZPOOL=[4:7/0.1]},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ENP71-D20-P6-L50-G4-H4-X7...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
20
ENP71-D30-P8-L50-G4-H4-X7...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
30
ENP71-D35-P10-L50-G4-H4-X...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
35
ENP71-D40-P12-L50-G4-H4-X...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
40
ENP71-D50-P15-L50-G4-H4-X...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
50
ENP71-D60-P20-L50-G4-H4-X...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
60
ENP71-D80-P25-L50-G4-H4-X...
ENP71
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
发黑
80
ENP72-D20-P6-L50-G4-H4-X7...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
20
ENP72-D30-P8-L50-G4-H4-X7...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
30
ENP72-D35-P10-L50-G4-H4-X...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
35
ENP72-D40-P12-L50-G4-H4-X...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
40
ENP72-D50-P15-L50-G4-H4-X...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
50
ENP72-D60-P20-L50-G4-H4-X...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
60
ENP72-D80-P25-L50-G4-H4-X...
ENP72
带法兰型/带肋槽直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
80
ENP76-D20-P6-L50-G4-H4-X7...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
20
ENP76-D30-P8-L50-G4-H4-X7...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
30
ENP76-D35-P10-L50-G4-H4-X...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
35
ENP76-D40-P12-L50-G4-H4-X...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
40
ENP76-D50-P15-L50-G4-H4-X...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
50
ENP76-D60-P20-L50-G4-H4-X...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
60
ENP76-D80-P25-L50-G4-H4-X...
ENP76
带法兰型/带肋槽直柱型
SUS304
-
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表