VNA01 51 - 标准直齿轮 压力角20° 轮毂指定型 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vna01_51.prj},{NB=VNA22-0.5-20-B2-P3-V0},{CODE=VNA22},{TYPE=Screw lock type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=-},{SUR=Blackening},{MS=0.5},{CS=20},{B=2},{P=3},{V=0},{H=0},{HC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质国际
ⁿ/ₐ
MAT2
材质相当
ⁿ/ₐ
HRD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
VNA01-0.5-20-B2-P3-V0
VNA01
圆孔型
45
S45C
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA02-0.5-20-B2-P3-V0
VNA02
圆孔型
45
S45C
-
发黑
10.0
11.0
8.75
VNA03-0.5-20-B2-P3-V0
VNA03
圆孔型
45
S45C
-
无电解镀镍
10.0
11.0
8.75
VNA11-0.5-20-B2-P3-V0
VNA11
圆孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA21-0.5-20-B2-P3-V0
VNA21
螺钉锁紧型
45
S45C
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA22-0.5-20-B2-P3-V0
VNA22
螺钉锁紧型
45
S45C
-
发黑
10.0
11.0
8.75
VNA23-0.5-20-B2-P3-V0
VNA23
螺钉锁紧型
45
S45C
-
无电解镀镍
10.0
11.0
8.75
VNA31-0.5-20-B2-P3-V0
VNA31
螺钉锁紧型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA41-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA41
键槽孔型
45
S45C
-
-
20.0
22.0
17.50
VNA42-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA42
键槽孔型
45
S45C
-
发黑
20.0
22.0
17.50
VNA43-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA43
键槽孔型
45
S45C
-
无电解镀镍
20.0
22.0
17.50
VNA51-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA51
键槽孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
20.0
22.0
17.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表