QCH41 44 - 动力输送滚筒 弹簧压入式/内螺纹型 多楔带轮型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qch41_44.prj},{NB=QCH42-D50-W120-S11},{CODE=QCH42},{TYPE=Multi-ribbed pulley type Spring press type},{MAT=Stainless steel},{SUR=-},{D=50},{DD=0},{W=120},{S=11},{TT=1.5},{BF=W+36},{E=W+35},{L=W+57},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
BF
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
QCH41-D50-W120-S11
QCH41
多楔带轮型 弹簧压入式
钢
镀锌
1.5
0
0
W+36
W+35
W+57
QCH42-D50-W120-S11
QCH42
多楔带轮型 弹簧压入式
不锈钢
-
1.5
0
0
W+36
W+35
W+57
QCH43-D50-W120-d12
QCH43
多楔带轮型 内螺纹型
钢
镀锌
1.5
M8×15
15
W+36
W+35
W+36
QCH44-D50-W120-d12
QCH44
多楔带轮型 内螺纹型
不锈钢
-
1.5
M8×15
15
W+36
W+35
W+36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表