QCH26 29 - 动力输送滚轮 双头双链轮型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qch26_29.prj},{NB=QCH27-D50-W100-t1.5-d12},{CODE=QCH27},{TYPE=Double-head and double-sprocket type flat end face type},{AZFS=Internal thread type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=50},{DPOOL=50,60,76,80,89},{W=100},{TT=1.5},{C=18.5},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
M
M(螺纹套)
[mm]
SMO
链轮型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD1
d1
[mm]
LINK
网站
ⁿ/ₐ
QCH26-D50-W100-t1.5-d12
QCH26
双头双链轮型 平端面型
内螺纹型
钢制
镀锌
12
215
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
网站链接
QCH27-D50-W100-t1.5-d12
QCH27
双头双链轮型 平端面型
内螺纹型
SUS304
-
12
215
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
网站链接
QCH28-D50-W100-t1.5-d12
QCH28
动力输送滚轮 双头双链轮型
内螺纹型
钢制
镀锌
12
215
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
网站链接
QCH29-D50-W100-t1.5-d12
QCH29
动力输送滚轮 双头双链轮型
内螺纹型
SUS304
-
12
215
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表