QCG35 40 - 直流型电动滚筒/弹簧压入式/内螺纹型/O带轮型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qcg35_40.prj},{NB=QCG37-15-W335-D50-1},{CODE=QCG37},{TYPE=O-pulley type},{INS=Spring pressed type},{MAT=Stainless steel},{SUR=---},{SPE=15},{W=335},{D=50},{CAB=1},{TT=1.5},{BB=N/A},{LINK=Website link},{PPATH=qcg35_40/assem/qcg35_40_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
INS
安装方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
t
[mm]
BF
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
QCG35-15-W335-D50-1
QCG35
O带轮型
弹簧压入式
低碳钢
镀锌
50
1.5
371
369.5
401
QCG36-15-W335-D50-1
QCG36
O带轮型
弹簧压入式
低碳钢
镀硬铬
50
1.5
371
369.5
401
QCG37-15-W335-D50-1
QCG37
O带轮型
弹簧压入式
不锈钢
---
50
1.5
371
369.5
401
QCG38-15-W310-D50-1
QCG38
O带轮型
内螺纹型
低碳钢
镀锌
50
1.5
346
345.0
364
QCG39-15-W310-D50-1
QCG39
O带轮型
内螺纹型
低碳钢
镀硬铬
50
1.5
346
345.0
364
QCG40-15-W310-D50-1
QCG40
O带轮型
内螺纹型
不锈钢
---
50
1.5
346
345.0
364
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表