EVF51 81 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形MXL/XL/L/H
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/evf51_81.prj},{NB=EVF61-W11.5-D15},{CODE=EVF61},{TYPE=Cannot orchid type Biaxial bearing type},{ONM=Aluminium alloy},{FLM=Aluminium alloy},{BEM=steel},{ONS=clear anodizing},{FLS=clear anodizing},{W=11.5},{D=15},{BEL=025},{F=0},{E=0},{A=7.5},{S=0.00},{ZXXH=BAF675ZZ},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{ZCSL=2},{DD=5},{B=2.5},{D1=8},{D2=7.4},{T=0.00},{M=0.0},{RING=-},{LINK=webxxx},{TT=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ONM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BEM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ONS
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
FLS
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
BEL
适用皮带宽度英制
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
ZXXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZCSL
轴承数量
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
RING
适用挡圈
ⁿ/ₐ
TT
tt
[mm]
EVF51-W10-D25
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
10.0
25
019
0
0
0.0
2.50
BAF696ZZ
01 (锡青铜)
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF51-W11.5-D25
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
11.5
25
025
0
0
0.0
3.25
BAF696ZZ
01 (锡青铜)
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF51-W14-D30
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
14.0
30
031
0
0
0.0
4.00
BAF698ZZ
01 (锡青铜)
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF51-W15-D30
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
15.0
30
037
0
0
0.0
4.50
BAF698ZZ
01 (锡青铜)
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF51-W16-D40
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
16.0
40
037
0
0
0.0
4.00
BAY6000ZZ
01 (锡青铜)
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF51-W19-D30
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
19.0
30
050
0
0
0.0
6.50
BAF698ZZ
01 (锡青铜)
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF51-W19-D35
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
19.0
35
050
0
0
0.0
5.50
BAF628ZZ
01 (锡青铜)
8
8.0
TBP22-24
1.000
EVF51-W19-D45
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
19.0
45
050
0
0
0.0
5.00
BAY6200ZZ
01 (锡青铜)
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF51-W26-D40
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
26.0
40
075
0
0
0.0
9.00
BAY6000ZZ
01 (锡青铜)
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF51-W26-D45
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
26.0
45
075
0
0
0.0
8.50
BAY6200ZZ
01 (锡青铜)
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF51-W26-D50
EVF51
无法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
26.0
50
075
0
0
0.0
8.50
BAY6200ZZ
01 (锡青铜)
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF71-W10-D25
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
10.0
25
019
30
20
6.0
2.50
BAF696ZZ
01 (锡青铜)
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF71-W11.5-D25
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
11.5
25
025
30
20
7.5
3.25
BAF696ZZ
01 (锡青铜)
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF71-W14-D30
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
14.0
30
031
35
25
9.0
4.00
BAF698ZZ
01 (锡青铜)
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF71-W15-D30
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
15.0
30
037
35
25
11.0
4.50
BAF698ZZ
01 (锡青铜)
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF71-W16-D40
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
16.0
40
037
48
35
11.0
4.00
BAY6000ZZ
01 (锡青铜)
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF71-W19-D30
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
19.0
30
050
36
24
14.0
6.50
BAF698ZZ
01 (锡青铜)
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF71-W19-D35
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
19.0
35
050
45
30
14.0
5.50
BAF628ZZ
01 (锡青铜)
8
8.0
TBP22-24
1.000
EVF71-W19-D45
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
19.0
45
050
55
40
14.0
5.00
BAY6200ZZ
01 (锡青铜)
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF71-W26-D40
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
26.0
40
075
48
35
21.0
9.00
BAY6000ZZ
01 (锡青铜)
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF71-W26-D45
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
26.0
45
075
55
40
21.0
8.50
BAY6200ZZ
01 (锡青铜)
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF71-W26-D50
EVF71
带法兰型·单轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
26.0
50
075
58
45
21.0
8.50
BAY6200ZZ
01 (锡青铜)
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF61-W11.5-D15
EVF61
无法兰型·双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
11.5
15
025
0
0
7.5
0.00
BAF675ZZ
2
5
2.5
-
1.000
EVF61-W11.5-D20
EVF61
无法兰型·双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
11.5
20
025
0
0
7.5
0.00
BAF676ZZ
2
6
3.0
-
1.000
EVF61-W15-D20
EVF61
无法兰型·双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
15.0
20
037
0
0
11.0
0.00
BAF686ZZ
2
6
5.0
-
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表