ECB01 34 - 免键梯形齿同步轮 L型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecb01_34.prj},{NB=ECB14-L075-14-E-d10},{CODE=ECB14},{DLLX=L075},{PDKD=19.1},{CJ=9.525},{MET1=S45C},{MET2=SPCC},{MET3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Electroless nickel plating},{SUR3=Electroless nickel plating},{SYZT=See Synchronous Wheel Summary},{CS=14},{DLXZ=E},{EF1='E','F'},{EF2='E'},{DD=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
齿距
ⁿ/ₐ
DLLX
带轮类型
ⁿ/ₐ
PDKD
皮带宽度
ⁿ/ₐ
CJ
齿距
ⁿ/ₐ
MET1
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
MET2
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
MET3
材质(胀套)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
SUR3
表面处理(胀套)
ⁿ/ₐ
SYZT
使用胀套
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECB01-L050-14-E-d8
ECB01
L050
12.7
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
14
19
ECB03-L050-14-E-d8
ECB03
L050
12.7
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
14
19
ECB04-L050-14-E-d8
ECB04
L050
12.7
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
14
19
ECB11-L075-14-E-d10
ECB11
L075
19.1
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
21
26
ECB13-L075-14-E-d10
ECB13
L075
19.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
21
26
ECB14-L075-14-E-d10
ECB14
L075
19.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
21
26
ECB21-L100-14-E-d10
ECB21
L100
25.4
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
27
32
ECB23-L100-14-E-d10
ECB23
L100
25.4
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
27
32
ECB24-L100-14-E-d10
ECB24
L100
25.4
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
27
32
ECB31-L150-14-E-d11
ECB31
L150
38.1
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
40
45
ECB33-L150-14-E-d11
ECB33
L150
38.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
40
45
ECB34-L150-14-E-d11
ECB34
L150
38.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
42.45
41.68
48
35
40
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表